INTERBUS PUR CABLE

Opis
Interbus cables with PUR jacket for dynamic application, shielded, oil resistant, flame retardant

Opis
International Designation :
INTERBUS PUR CABLE
Interbus cables with PUR jacket for dynamic application, shielded, oil resistant, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Interbus cables connect sensors and actors with all standard equipment in automation.
Our product range fulfill the special requirement of:
- Standard for fix installation or few bending
- For use in chain
- HFFR (Halogen Free & Flame Retardant)
- Direct burial
- Food industry
- Marine and submarine
- Railway systems
Standards
According Interbus requirements
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Insulation colour | DIN 47100 |
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna | Materiał termoplastyczny |
Taping | Non woven tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Separator | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Rozmiar, wielkość | |
Zawartość miedzi | 27kg/km |
Przybliżona waga (kg/km) | 62kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 30 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Impedancja charakterystyczna | 100Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Attenuation at 256 kHz | 1,5dB/100m |
Attenuation at 722 kHz | 2,4dB/100m |
Tłumienność przy 1 MHz | 2,7dB/100m |
Attenuation at 4 MHz | 5,2dB/100m |
Attenuation at 10 MHz | 8,4dB/100m |
Attenuation at 16 MHz | 11,2dB/100m |
Attenuation at 20 MHz | 11,9dB/100m |
Near End Cross Talk @ 722 kHz | 61dB/100m |
Near End Cross Talk @ 1 MHz | 59dB/100m |
Near End Cross Talk @ 2 MHz | 55dB/100m |
Near End Cross Talk @ 4 MHz | 50dB/100m |
Near End Cross Talk @ 8 MHz | 46dB/100m |
Near End Cross Talk @ 10 MHz | 44dB/100m |
Near End Cross Talk @ 16 MHz | 41dB/100m |
Near End Cross Talk @ 20 MHz | 40dB/100m |
Prędkość propagacji | 66% |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Speed | 240 m/min |
Parametry fizyczne | |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |