INDUSTRIAL ETHERNET CAT 5E CABLES

Opis
Industrial Ethernet CAT5e cables with PUR jacket for dynamic applications, shielded, oil resistant, flame retardant
Opis
International Designation :
LAN CABLE - 13-DRS - Dynamic application
Industrial Ethernet CAT5e cables with PUR jacket for dynamic applications, shielded, oil resistant, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Bus cables for dynamic applications
Normative references
UL AWM Listed 80°C 30V
Flame resistance
IEC 60332.1
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Poliolefina |
Taping | Aluminium / Polyester tape |
Shielding | 75% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Rozmiar, wielkość | |
Zawartość miedzi | 21kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Impedancja charakterystyczna | 100Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Attenuation at 1 MHz | 3,2dB/100m |
Attenuation at 4 MHz | 6,5dB/100m |
Tłumienność, maks. 10 MHz | 9.9dB/100m |
Attenuation at 16 MHz | 12,3dB/100m |
Tłumienność, maks. 20 MHz | 13.8dB/100m |
Tłumienność, maks. 31,25 MHz | 17,7dB/100m |
Tłumienność, maks. 62,5 MHz | 25,7dB/100m |
Tłumienność, maks. 100 MHz | 33,00dB/100m |
Przesłuch zbliżny przy 1 MHz | 62dB |
Near End Cross Talk @ 4 MHz | 53dB |
Przesłuch zbliżny przy 10 MHz | 47dB |
Near End Cross Talk @ 16 MHz | 44dB |
Near End Cross Talk @ 20 MHz | 42dB |
Near End Cross Talk @ 31.25 MHz | 40dB |
Near End Cross Talk @ 62.50 MHz | 35dB |
Przesłuch zbliżny przy 100 MHz | 32dB |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 1.0Mio. |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 7,5(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |