Opis
For dynamic application
MOTIONLINE® ADVANCED
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Hybrid cable according with DSL standard for dynamic application, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Polypropylene |
Insulation colour | DSL: Blue-White; Signal: Black num. 5 + Black num. 6; Power: Black num. 1-3 + Y/G |
Rozmieszczenie | power cores and control pairs stranded with filler |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Orange RAL 2003 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
Napięcie probiercze (V) | 4000V |
Parametry mechaniczne | |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Speed | 180 m/min |
Maximum acceleration | 15m/s² |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -15 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-4-1 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |