DEVICENET PVC CABLES

Opis
DeviceNet cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant

Opis
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
DeviceNet is one of the world´s leading device-level neworks for industrial automation. This bus system offers data transmission and power supply in one cable. The special twisting design allows higher bending cycles than competiors traditional parallel twisting.
Design
Insulation
Foam skin (signal)
PVC (power)
Core Identification
white/blue (data)
red/black (power)
Pair screen
two data cores to a pair and screened with aluminium foil overall two power cores and drain wire
Normative references
UL recognized
CSA approval
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Stranded tinned copper |
Izolacja | Piankowy i jednolity |
Insulation colour | Red, black, white, blue |
Żyła pomocnicza odprowadzająca | Linka, miedź cynowana |
Ekran indywidualny | Taśma aluminiowa / poliestrowa |
Shielding | 70% tinned copper coverage |
Taping | Non woven tape |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Impedancja charakterystyczna | 120Ohm |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Static |
Temperatura pracy, zakres | -25 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -40 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |