CAN BUS PVC CABLES - fixed installation

Opis
CAN-BUS cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant

Opis
CAN-BUS cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Interconnecting fieldbus cable for static application
BUS cables to connect Controller Area Network components
Normative references
CAN standard and customers requirements
UL recognized / CSA approval
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Piankowy i jednolity |
Insulation colour | DIN 47100 |
Taping | Soft tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Impedancja charakterystyczna | 120Ohm |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Parametry transmisyjne | |
Attenuation at 1 MHz | 1,3dB/100m |
Attenuation at 5 MHz | 3,1dB/100m |
Attenuation at 10 MHz | 4,3dB/100m |
Attenuation at 20 MHz | 6,4dB/100m |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Static |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |