CAN BUS PUR CABLES

Opis
CAN-BUS cables with PUR jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant, oil resistant

Opis
International Designation :
SPECIALFLEX CAN BUS cables - dynamic application
CAN-BUS cables with PUR jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant, oil resistant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Interconnecting fieldbus cable for dynamic application
BUS cables to connect Controller Area Network components
Standards
CAN standard and customers requirements
Core Identification
White brown + Yellow/Green
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Piankowy i jednolity |
Insulation colour | White-Brown + Green-Yellow |
Taping | Polyester |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Impedancja charakterystyczna | 120Ohm |
Parametry transmisyjne | |
Attenuation at 1 MHz | 1,3dB/100m |
Attenuation at 5 MHz | 3,1dB/100m |
Attenuation at 10 MHz | 4,3dB/100m |
Attenuation at 20 MHz | 6,4dB/100m |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Speed | 240 m/min |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |