CAN BUS PUR CABLE - dynamic application

Opis
CAN BUS cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant

Opis
CAN BUS cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant
Norma, Standard
International : UL and CSA approvalOpis
Applications
Interconnecting fieldbus cable for dynamic application
BUS cables to connect Controller Area Network components
Normative references
CAN standard and customers requirements
UL recognized / CSA approval
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | (2x2x0.22)C |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | Piankowy i jednolity |
Insulation colour | DIN 47100 |
Taping | Soft tape |
Shielding | ≥85% tinned copper braid coverage |
Osłona zewnętrzna | PUR |
Kolor powłoki | Violet RAL 4001 |
Rozmiar, wielkość | |
Przybliżona waga (kg/km) | 69kg/km |
Parametry elektryczne | |
Rated Voltage Uo/U | 300 V |
Napięcie probiercze (V) | 1500V |
Impedancja charakterystyczna | 120Ohm |
Parametry mechaniczne | |
Maximum acceleration | 20m/s² |
Speed | 240 m/min |
Cykle zginania | 5.0Mio. |
Parametry fizyczne | |
Dziedzina zastosowań | Dynamic |
Minimum dynamic operating bending radius | 10(xD) |
Temperatura pracy, zakres | -20 .. 80°C |
Temperatura składowania, zakres | -30 .. 80°C |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1 |
Odporność na olej | EN 50363-10-2 |