Opis
International Designation : EC000057
Norma, Standard
International : IEC 60332-1; IEC 60502-1Krajowy : ELOT 843
Opis
Electric cable with copper solid or stranded conductors with PVC insulation and PVC outer sheath.
Application
fixed installations in dry or wet places
Cable construction
1. copper conductor
2. PVC insulation
3. PVC outer sheath
Note: upon request the cable could be manufactured with higher fire retardant performance to meet the standards BS/EN 50266 cat C, IEC 60322-3-24 cat C
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź |
Izolacja | PVC |
Osłona zewnętrzna | PVC |
Kolor powłoki | Czarny |
Bezołowiowy | Tak |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 0.6/1 kV |
Parametry mechaniczne | |
Giętkość kabla | Rigid |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Dobra |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 70°C |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 160°C |
Odporność na warunki pogodowe | Very good |
Zmniejszający palność | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Colours of the insulated cores
Number cores |
with yellow-green core |
without yellow-green core |
1 |
- |
black |
2 |
- |
brown, blue |
3 |
brown, blue, yellow-green |
brown, black, grey |
4 |
brown, black, grey, yellow-green |
brown, black, grey, blue |
5 |
brown, black, grey, yellow-green, blue |
brown, black, grey, black, blue |
> 5 |
black with white numbers, yellow-green |
black with white numbers |
Selling information
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000426-GRLA
- Data Certyfikacji : 03/07/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 0832
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
13000221 | E1VVR 1X 16 #C | |
13000222 | E1VVR 1X 25 #D | |
13000223 | E1VVR 1X 35 #D | |
13000224 | E1VVR 1X 50 #D | |
13000225 | E1VVR 1X 70 #D | |
13000226 | E1VVR 1X 95 #D | |
13000227 | E1VVR 1X120 #D | |
13000228 | E1VVR 1X150 #D | |
13000229 | E1VVR 1X185 #D | |
13000230 | E1VVR 1X240 #D | |
13000231 | E1VVR 1X300 #D | |
13000281 | E1VVU 12G 1.5 #D | |
13000282 | E1VVU 24G 1.5 #D | |
13000296 | E1VVU 7G 1.5 #D | |
13000695 | E1VVU 7X 1.5 #D | |
13000696 | E1VVU 10X 1.5 #D | |
13000697 | E1VVU 12X 1.5 #D | |
13000698 | E1VVU 16X 1.5 #D | |
13000699 | E1VVU 19X 1.5 #D | |
13000700 | E1VVU 21X 1.5 #D | |
13000701 | E1VVU 24X 1.5 #D | |
13000702 | E1VVU 7X 2.5 #D | |
13000703 | E1VVU 10X 2.5 #D | |
13000704 | E1VVU 12X 2.5 #D | |
13000824 | E1VVR 1X400 #D | |
13000851 | E1VVU 10G 1.5 #D | |
13000852 | E1VVU 16G 1.5 #D | |
13000853 | E1VVU 19G 1.5 #D | |
13000854 | E1VVU 7G 2.5 #D | |
13000855 | E1VVU 21G 1.5 #D | |
13000861 | E1VVR 2X 10 #D | |
13000862 | E1VVR 2X 16 #D | |
13000863 | E1VVR 2X 25 #D | |
13000864 | E1VVR 3G 10 #D | |
13000865 | E1VVR 3G 10+1.5 #D | |
13000866 | E1VVR 3G 16 #D | |
13000867 | E1VVR 3G 16+1.5 #D | |
13000868 | E1VVR 3G 25 #D | |
13000869 | E1VVR 3G 25+16 #D | |
13000876 | E1VVR 4G 10 #D | |
13000877 | E1VVR 4G 16 #D | |
13000878 | E1VVR 4G 25 #D | |
13000879 | E1VVR 4G 35 #D | |
13000880 | E1VVR 4X 10 #D | |
13000881 | E1VVR 4X 16 #D | |
13000882 | E1VVR 5G 10 #D | |
13000883 | E1VVR 5G 10+1.5 #D | |
13000884 | E1VVR 5G 16 #D | |
13000885 | E1VVR 5G 16+1.5 #D | |
13000886 | E1VVR 5G 25 #D | |
13000887 | E1VVR 5G 25+2.5 #D | |
13000888 | E1VVR 5G 35 #D | |
13000889 | E1VVS 2X 35 #D | |
13000890 | E1VVS 2X 50 #D | |
13000893 | E1VVS 3G 35 #D | |
13000894 | E1VVS 3G 35+16 #D | |
13000895 | E1VVS 3G 50 #D | |
13000896 | E1VVS 3G 50+25 #D | |
13000897 | E1VVS 3G 70 #D | |
13000898 | E1VVS 3G 70+35 #D | |
13000899 | E1VVS 3G 95 #D | |
13000900 | E1VVS 3G 95+50 #D | |
13000901 | E1VVS 3G120 #D | |
13000902 | E1VVS 3G120+70 #D | |
13000903 | E1VVS 3G150 #D | |
13000904 | E1VVS 3G150+70 #D | |
13000905 | E1VVS 3G185 #D | |
13000906 | E1VVS 3G185+95 #D | |
13000907 | E1VVS 3G240 #D | |
13000908 | E1VVS 3G240+120 #D | |
13000909 | E1VVS 3X 35 #D | |
13000910 | E1VVS 3X 35+16 #D | |
13000911 | E1VVS 3X 50 #D | |
13000912 | E1VVS 3X 50+25 #D | |
13000913 | E1VVS 3X 70 #D | |
13000914 | E1VVS 3X 70+35 #D | |
13000915 | E1VVS 3X 95 #D | |
13000916 | E1VVS 3X 95+50 #D | |
13000917 | E1VVS 3X120+70 #D | |
13000918 | E1VVS 3X150+70 #D | |
13000919 | E1VVS 3X185+95 #D | |
13000920 | E1VVS 4G 35 #D | |
13000921 | E1VVS 4G 50 #D | |
13000922 | E1VVS 4G 70 #D | |
13000923 | E1VVS 4G 95 #D | |
13000924 | E1VVS 4G120 #D | |
13000925 | E1VVS 4G150 #D | |
13000926 | E1VVU 2X 1.5 #D | |
13000927 | E1VVU 2X 2.5 #D | |
13000928 | E1VVU 2X 4 #D | |
13000929 | E1VVU 2X 6 #D | |
13000930 | E1VVU 3G 1.5 #D | |
13000931 | E1VVU 3G 2.5 #D | |
13000932 | E1VVU 3G 4 #D | |
13000933 | E1VVU 3G 6 #D | |
13000934 | E1VVU 4G 1.5 #D | |
13000935 | E1VVU 4G 2.5 #D | |
13000936 | E1VVU 4G 4 #D | |
13000937 | E1VVU 4G 6 #D | |
13000938 | E1VVU 5G 1.5 #D | |
13000939 | E1VVU 5G 2.5 #D | |
13000940 | E1VVU 5G 4 #D | |
13000941 | E1VVU 5G 6 #D | |
13000947 | E1VVR 3G 6 #C | |
13000948 | E1VVR 4G 10+1.5 #D | |
13000949 | E1VVR 4G 6 #C | |
13000950 | E1VVR 5G 6 #D | |
13000951 | E1VVR 5X 10+1.5 #D | |
13000952 | E1VVR 5X 16+1.5 #D | |
13000954 | E1VVR 5X 25+2.5 #D | |
13000955 | E1VVS 3X300 #D | |
13000956 | E1VVS 3X120 #D | |
13000957 | E1VVS 3G300 #D | |
13000958 | E1VVS 3X240 #D | |
13000959 | E1VVS 4G185 #D | |
13000960 | E1VVS 4G240 #D | |
13000961 | E1VVS 4G300 #D | |
13000963 | E1VVS 4X240 #D | |
13000964 | E1VVS 4X300 #D | |
13000965 | E1VVS 2X 70 #D | |
13000966 | E1VVS 2X 95 #D | |
13000967 | E1VVS 2X120 #D | |
13001119 | E1VVR 3G 10 #C | |
13001120 | E1VVR 3G 10+1.5 #C | |
13001121 | E1VVR 3G 16 #C | |
13001122 | E1VVR 3G 16+1.5 #C | |
13001123 | E1VVR 4G 10 #C | |
13001124 | E1VVR 4G 16 #C | |
13001125 | E1VVR 5G 10 #C | |
13001126 | E1VVR 5G 10+1.5 #C | |
13001127 | E1VVR 5G 16 #C | |
13001128 | E1VVR 5G 16+1.5 #C | |
13001129 | E1VVU 2X 1.5 #C | |
13001130 | E1VVU 2X 2.5 #C | |
13001131 | E1VVU 3G 1.5 #C | |
13001132 | E1VVU 3G 2.5 #C | |
13001133 | E1VVU 3G 4 #C | |
13001134 | E1VVU 3G 6 #C | |
13001135 | E1VVU 4G 1.5 #C | |
13001136 | E1VVU 4G 2.5 #C | |
13001137 | E1VVU 4G 4 #C | |
13001138 | E1VVU 4G 6 #C | |
13001139 | E1VVU 5G 1.5 #C | |
13001140 | E1VVU 5G 2.5 #C | |
13001141 | E1VVU 5G 4 #C | |
13001142 | E1VVU 5G 6 #C | |
13001623 | E1VVR 1X 16 #D | |
13002067 | E1VVS 4X120 #D | |
13002068 | E1VVS 4X150 #D | |
13002069 | E1VVU 10G 2.5 #D | |
13002070 | E1VVR 4X 25 #D | |
13002071 | E1VVR 5X 25 #D | |
13002072 | E1VVS 4X 35 #D | |
13002073 | E1VVR 5X 35 #D | |
13002075 | E1VVS 4X 50 #D | |
13002076 | E1VVS 4X 70 #D | |
13002077 | E1VVS 4X 95 #D | |
13002573 | E1VVS 3X150 #D | |
13002914 | E1VVR 2X 6 #D | |
13002916 | E1VVR 2X 6 #C | |
13002917 | E1VVR 3G 6 #D | |
13002918 | E1VVR 4G 6 #D | |
13002919 | E1VVR 5G 6 #C | |
13003052 | E1VVU 12G 2.5 #D | |
13004400 | E1VVR 5G 50 C #D #R | |
13004401 | E1VVR 5G 70 C #D #R | |
13004592 | E1VVU 8X 1.5 #D | |
13004920 | E1VVR 5G 10 #C/SL | |
13004921 | E1VVR 3G 10 #C/SL | |
13004922 | E1VVR 3G 16 #C/SL | |
13004923 | E1VVR 5G 16 #C/SL | |
13004924 | E1VVR 3G 6 #C/SL | |
13004925 | E1VVR 5G 16+1.5 #C/SL | |
13004926 | E1VVR 3G 10+1.5 #C/SL | |
13004927 | E1VVU 5G 4 #C/SL | |
13004931 | E1VVU 5G 1.5 #C/SL | |
13004932 | E1VVU 3G 1.5 #C/SL | |
13004972 | E1VVU 4G 1.5 #C/SL | |
13005003 | E1VVR 5G 6 #C/SL | |
13005006 | E1VVU 3G 2.5 #C/SL | |
13005093 | E1VVS 3X185 #D | |
13005094 | E1VVS 4X185 #D | |
13005139 | E1VVR 5G 50 #D | |
13005140 | E1VVR 5G 70 #D |