Opis
Norma, Standard
International : IEC 60332-1-2; IEC 60502-2Opis
CU/SC/XLPE/SC/SC TAPE/CU WIRES/ low temp. PVC
APPLICATION
Power use outdoor application, even wet.
Suitable for fixed installations at open air, in tube or canals and underground.
Max. Operation temperature: 90°
Max. Short circuit temperature : 250° (Max 5 s)
CONSTRUCTION
1. Conductor:
Compacted Round conductor class 2
2. Insulation:
Extruded inner semi conductive layer, XLPE insulation and extruded outer semi conductive layer + Semi-conductive tape
3. Metallic screen layer:
Copper wires with open helix copper tape
4. Outer sheath:
Low Temperature PVC, Red or as per customer requirement
5. Marking:
By Inkjet
6. Packing:
Drums can be wooden or steel
Charakterystyka
Parametry mechaniczne | |
---|---|
Odporność mechaniczna na uderzenia | Dobra |
Parametry fizyczne | |
Głębokość układania | 800mm |
Temperatura otoczenia - powietrza | 30°C |
Temperatura otoczenia - grunt | 20°C |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 90°C |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
-
TEST AT WORKS according to IEC 60502-2
Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided
Sample tests
- Check of the build - up and color coding of the cable
- Check of dimensions
Insulation : according to IEC 60502-2 Parag. 17.5.2
Metallic screen : according to IEC 60502-2 Parag. 17.7
Oversheath : according to IEC 60502-2 Parag. 17.5.3
- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10
These tests will be carried out on one length of each size during each inspection .
Tests certificates will be provided by Liban Cables
Type tests
Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break) in accordance with IEC 60502-2.
These tests will be carried out on one length of the order.
Tests certificates will be provided by Liban Cables
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000535-LBNI
- Data Certyfikacji : 20/05/2020
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
M5N4 000801 | M5N4 1*35/16//POL-3 | YHKXS 1*35/16 12/20KV |
M5N4 001883 | M5N4 1*240/25//POL-3 | YHKXS 1*240/25 12/20KV |
M5N4 011880 | M5N4 1*120/16//POL-3 | YHKXS 1*120/16 12/20KV |
M5N4 011883 | M5N4 1*240/16//POL-3 | YHKXS 1*240/16 12/20KV |
M6N4 000155 | M6N4 1*500/50//POL-3 | YHKXS 1*500/50 18/30KV |
M6N4 000157 | M6N4 1*500/50//POL-3, | YHKXS 1*500/50 18/30KV |
M6N4 000256 | M6N4 1*300/50//POL-3 | YHKXS 1*300/50 18/30KV |