Opis
Norma, Standard
Krajowy : Customer specificationOpis
Trading data
Products and services
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000499-FRLV
- Data Certyfikacji : 17/07/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10268248 | RG59BU-BK-25 | |
10268249 | RG59BU-BK-50 | |
10268250 | RG59BU-BK-100 | |
10268274 | DRUM RG59U-WH-M (150m) |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000499-FRLV
- Data Certyfikacji : 27/11/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10274726 | BOB RG59BU-BK-25 | |
10274727 | BOB RG59BU-BK-50 | |
10274728 | BOB RG59BU-BK-100 |