Opis
Norma, Standard
International : EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801Opis
Trading data
Products and services
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000506-FRLV
- Data Certyfikacji : 17/07/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10190449 | COIL LAN-CAT5E-FTP-100 | |
10268246 | COIL LAN-CAT5E-FTP-25 | |
10268247 | COIL LAN-CAT5E-FTP-50 |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000506-FRLV
- Data Certyfikacji : 31/08/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10122672 | FILM COIL F/UTP Cat 5E 4P 50m GR | |
10126894 | M-DRUM F/UTP Cat 5E 4P 200m GR* | |
10268273 | DRUM LAN-CAT5E-UTP-EXT-M | |
10268834 | DRUM LAN-CAT5E-UTP-M |