XnRUHKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV

Opis
Specification: MEDIUM VOLTAGE UNARMOURED CABLE CONFORMING TO IEC 60502-2, IEC 60332-1-2 / Specyfikacja: KABLE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, NIEOPANCERZONE, ZGODNE Z IEC 60502-2, IEC 60332-1-2

Opis
Norma, Standard
International : IEC 60332-1-2; IEC 60502-2Opis
DESCRIPTION: CU/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE
OPIS: CU/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE
1. Conductor / żyła:
STRANDED ANNEALED COPPER Class 2 acc. to IEC 60228 / MIEDZIANA WIELODRUTOWA ODPRĘŻANA klasa 2 zgodnie z IEC 60228
2. Conductor screen / ekran żyły:
Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE
3. Insulation / izolacja:
XLPE / XLPE
4. Insulation screen / ekran izolacji:
Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE
5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:
Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca
6. Screen / ekran:
Copper wires / druty miedziane
7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:
Swelling tape / włóknina pęczniejąca
8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:
Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE
9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:
PE FR / PE FR
Charakterystyka
Parametry elektryczne | |
---|---|
Częstotliwość | 50Hz |
Parametry mechaniczne | |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Dobra |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
-
TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS
Routine Tests / Badania rutynowe:
• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2
• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4
• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3
Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań
Sample tests / Badania próbek:
• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla
• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów
Insulation / Izolacja : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.5.2
Metallic screen / Ekran metaliczny : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.7
Oversheath / Powłoka zewnętrzna : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.5.3
- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10
These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.
Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables
Type tests / Próby typu
Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.
These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia
Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000602-LBNI
- Data Certyfikacji : 20/05/2020
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
M3N4DP 000303 | M3N4DP 1*150/50(FL)//POL-2R | XnRUHKXS 1*150/50 6/10KV |
M3N4DP 000304 | M3N4DP 1*95/35(FL)//POL-2R | XnRUHKXS 1*95/35 6/10KV |
M3N4DP 000305 | M3N4DP 1*70/25(FL)//POL-2R | XnRUHKXS 1*70/25 6/10KV |
M3N4DP 001150 | M3N4DP 1*50/16(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*50/16 6/10KV |
M3N4DP 001226 | M3N4DP 1*120/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*120/50 6/10KV |
M3N4DP 001500 | M3N4DP 1*240/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*240/50 6/10KV |
M3N4DP 001501 | M3N4DP 1*35/16(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*35/16 6/10KV |
M3N4DP 011226 | M3N4DP 1*185/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*185/50 6/10KV |
M5N4DP 000170 | M5N4DP 1*240/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*240/50 12/20KV |
M5N4DP 000171 | M5N4DP 1*300/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*300/50 12/20KV |
M5N4DP 001220 | M5N4DP 1*120/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*120/50 12/20KV |
M5N4DP 001524 | M5N4DP 1*70/25(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*70/25 12/20KV |
M5N4DP 001885 | M5N4DP 1*185/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*185/50 12/20KV |
M6N4DP 000090 | M6N4DP 1*240/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*240/50 18/30KV |
M6N4DP 000400 | M6N4DP 1*300/50(FL)//POL-2 | XnRUHKXS 1*300/50 18/30KV |