Opis
Norma, Standard
International : Manufacturer specificationOpis
Trading data
Products and services
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000368-FRLV
- Data Certyfikacji : 20/06/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10143139 | M-DRUM GATE KEEPER 4x0,6 150m IV* | |
10268182 | DA-4x0,6-5 | |
10268183 | DA-4x0,6-10 | |
10268204 | DA-4x0,6-25 | |
10268207 | DA-4x0,6-50 | |
10268208 | DA-8x0,6-5 | |
10268209 | DA-8x0,6-10 | |
10268210 | DA-8x0,6-25 | |
10268211 | DA-8x0,6-50 | |
10269042 | DRUM DA-8x0,6-M (200) |