Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-1; IEC 60228Krajowy : NF C 32-201/3
Opis
Application
H07V-R are insulated stranded copper conductors, used for fixed protected installations indoors for power supply or lightings (from offices, domestic or commercial buidings...) with voltage up to 1000V AC or 750V DC.
Installation
In conduit, insulated support, ducts... in covered an dry place.
Permissible current are given for conductor laid alone in insulating tube on a wall temperature at 30°C .
If conditions are différent, apply correction factors in accordance with NF C 15-100 standard or other equivalent national standard.
Design
- Conductor
Bare copper class 2 - Insulation
PVC
Différent colors.
Marking
S.Y + USE <har>H07V-R factory number.
Voltage drop
Calculated with Cos phi = 0,8
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Copper class 2 |
Izolacja | PVC |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 450 / 750 V |
Parametry mechaniczne | |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Low |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 70°C |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 160°C |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 60°C |
Odporność na warunki pogodowe | No |
Zmniejszający palność | C2, NF C 32-070 & EN 50265-2-1 |
Odporność chemiczna | Accidental |
Wodoszczelny | Low |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Related documents
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRAU
- Data Certyfikacji : 13/10/2020
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10269952 | 01225201 | H07V-R PASSEO 1x6 RED C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRAU
- Data Certyfikacji : 27/06/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10269950 | 01225200 | H07V-R PASSEO 1G6 GREEN/YELLOW C100m |
10269951 | 01225207 | H07V-R PASSEO 1X6 BLUE C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRAU
- Data Certyfikacji : 17/11/2016
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10043664 | 01225220 | H07V-R 1G10 GREEN/YELLOW C100m |
10043666 | 01225227 | H07V-R 1x10 BLUE C100m |
10043667 | 01225221 | H07V-R 1x10 RED C100m |
10043670 | 01225240 | H07V-R 1G16 GREEN/YELLOW C100m |
10043671 | 01225245 | H07V-R 1x16 BLACK C100m |
10043672 | 01225247 | H07V-R 1x16 BLUE C100m |
10043673 | 01225241 | H07V-R 1x16 RED C100m |
10043693 | H07V-R 1G16 GREEN/YELLOW D25000m | |
10043744 | H07V-R 1G6 GREEN/YELLOW D25000m | |
10043745 | H07V-R 1x6 BLUE D25000m | |
10043746 | H07V-R 1x6 RED D25000m | |
10043816 | H07V-R 1G10 GREEN/YELLOW D25000m | |
10043817 | H07V-R 1x10 BLACK D8000m | |
10043818 | H07V-R 1x10 BLUE D8000m | |
10043819 | H07V-R 1x10 GREY D8000m | |
10043820 | H07V-R 1x10 BROWN D8000m | |
10043821 | H07V-R 1x16 BLACK D6000m | |
10043822 | H07V-R 1x16 BLUE D6000m | |
10043823 | H07V-R 1x16 GREY D6000m | |
10043824 | H07V-R 1x16 BROWN D6000m | |
10043920 | 01225200 | H07V-R 1G6 GREEN/YELLOW C100m |
10043922 | 01225207 | H07V-R 1x6 BLUE C100 m |
10043923 | 01225201 | H07V-R 1x6 RED C100 m |
10059811 | 01225540 | H07V-R 1G10 GREEN/YELLOW D500m |
10059812 | 01225547 | H07V-R 1x10 BLUE 500 m |
10059814 | 01225250 | H07V-R 1G16 GREEN/YELLOW D500m |
10059815 | 01225257 | H07V-R 1x16 BLUE D500m |
10059816 | 01225251 | H07V-R 1x16 RED D500m |
10136834 | H07V-R 1x6 BLACK D25000m | |
r_10043668 | 01225228 | H07V-R 1x10 BROWN C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRLV
- Data Certyfikacji : 11/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10026397 | H07VR 1x6 BLUE C100m | |
10026398 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW C100m | |
10026400 | H07VR 1x6 RED C100m | |
10026602 | H07VR 1x6 BLUE BOB10m | |
10026604 | H07VR 1x6 BLUE C10m | |
10026608 | H07VR 1x6 RED B0B10m | |
10026610 | H07VR 1x6 RED C10m | |
10026612 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW BOB10m | |
10026614 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW C10m | |
10026620 | H07VR 1x6 BLUE BOB25m | |
10026623 | H07VR 1x6 RED BOB25m | |
10026626 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW BOB25m | |
10026656 | H07VR 1X25 GREEN/YELLOW D2300m | |
10026837 | H07VR 1X6 BLUE D2000m | |
10026838 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW D2000m | |
10026839 | H07VR 1X6 REDD 2000m | |
10028633 | H07VR 1x6 BLUE C10m | |
10028634 | H07VR 1x6 10m RED C10m | |
10028635 | H07VR 1x6 10m GREEN/YELLOW C10m | |
10033796 | H07VR 1x10 GREEN/YELLOW D1000m | |
10050912 | H07VR 1x16 GREEN/YELLOW D1000m | |
10053260 | H07VR 1x16 BLUE D1000m | |
10058779 | H07VR 1x6 BLUE C5m | |
10058781 | H07VR 1x6 RED C5m | |
10058782 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW C5m | |
10059516 | H07VR 1x16 RED D1000m | |
10067635 | H07VR 1X25 RED D2300m | |
10067636 | H07VR 1X25 BLUE D2300m | |
10067637 | H07VR 1x10 BLUE | |
10097300 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW* C5m | |
10097302 | H07VR 1x6 5m BLUE* C5m | |
10097303 | H07VR 1x6 5m RED* C5m | |
10097430 | H07VR 1x6 RED* D200m | |
10097431 | H07VR 1x6 BLUE* D200m | |
10097432 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW* D200m | |
10097433 | H07VR 1x10 RED* D100m | |
10097434 | H07VR 1x10 BLUE* D100m | |
10097435 | H07VR 1x10 GREEN/YELLOW*D100m | |
10097436 | H07VR 1x16 BLUE* D100m | |
10097437 | H07VR 1x16 RED* D100m | |
10097438 | H07VR 1x16 GREEN/YELLOW* D100m | |
10130802 | H07VR 1x6 BLUE C25m | |
10130803 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW C25m | |
10130804 | H07VR 1x6 RED 25m | |
10164438 | H07VR 1X6 BLUE D1200m | |
10164439 | H07VR 1X6 RED D1200m | |
10164440 | H07VR 1X6 GREEN/YELLOW D1200m | |
10186332 | H07VR 1x6 RED* D500m | |
10199484 | N'ROLL EVO EASYFIL 3H07V-R6 75m | |
10211435 | H07VR 1x6 BLUE* D500m | |
10213485 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW* D500m | |
10227181 | H07VR 1x6 BLUE* D300m | |
10227182 | H07VR 1x6 RED* D300m | |
10227183 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW* D300m | |
10236193 | H07VR 1X6 BLUE D500m | |
10236214 | H07VR 1X6 RED D500m | |
10236215 | H07VR 1X6 GREEN/YELLOW D500m | |
10241742 | EASYBOX H07VR 1x6 BLUE | |
10241743 | EASYBOX H07VR 1x6 RED | |
10241784 | EASYBOX H07VR 1x6 GREEN/YELLOW | |
10241785 | EASYBOX H07VR 1x6 BLACK | |
10244097 | H07VR 1X35 GREEN/YELLOW D1500m | |
10244098 | H07VR 1X35 RED D1500m | |
10244099 | H07VR 1X35 BLUE D1500m | |
10244100 | H07VR 1X35 BLACK D1500m | |
10250933 | H07VR 1X25 BLACK D2300m | |
10262691 | H07VR 1X10 BLUE D100m | |
10262692 | H07VR 1X10 RED D100m | |
10262693 | H07VR 1X10 GREEN/YELLOW D100m | |
10262694 | H07VR 1X16 BLUE D50m | |
10262695 | H07VR 1X16 RED D50m | |
10262696 | H07VR 1X16 GREEN/YELLOW D100m | |
10262697 | H07VR 1X6 BLUE D100m | |
10262698 | H07VR 1X6 RED D100m | |
10262699 | H07VR 1X6 GREEN/YELLOW D100m | |
10266116 | 01272951 | H07V-R 1G16 GREEN/YELLOW C10m |
10266118 | 01272963 | H07V-R 1G16 GREEN/YELLOW C25m |
10268906 | H07VR-6-RED C50m | |
10268907 | H07VR-6 BLUE C50m | |
10268908 | H07VR-6-GREEN/YELLOW C50m | |
10268909 | H07VR-10-GREEN/YELLOW C25m | |
10268910 | H07VR-10-GREEN/YELLOW C50m | |
10268911 | H07VR-16-GREEN/YELLOW C25m | |
10268912 | H07VR-16-GREEN/YELLOW C50m | |
10268914 | H07VR-10-GREEN/YELLOW C10m | |
10268915 | H07VR-16-GREEN/YELLOW C10m | |
10268916 | H07VR-10-GREEN/YELLOW C5m | |
10268917 | H07VR-16-GREEN/YELLOW C5m | |
10269367 | H07VR 1x10 RED D1000m | |
10269480 | H07VR-6-BLACK |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRLV
- Data Certyfikacji : 14/05/2019
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10274838 | H07VR-10-GREEN/YELLOW BOB50m | |
10276232 | H07VR 1x6 RED C3m | |
10276233 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW C3m | |
10276314 | H07VR 1x6 BLUE C3m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRLV
- Data Certyfikacji : 19/02/2020
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10282035 | H07VR 1x6 5m BLUE* C5m | |
10282036 | H07VR 1x6 GREEN/YELLOW* C5m | |
10282037 | H07VR 1x6 5m RED* C5m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRLV
- Data Certyfikacji : 28/08/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10274837 | H07VR-10-GREEN/YELLOW BOB25m | |
10274839 | H07VR-16-GREEN/YELLOW BOB25m | |
10274840 | H07VR-16-GREEN/YELLOW BOB50m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000094-FRME
- Data Certyfikacji : 01/12/2016
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10008048 | 01225305 | H07V-R 50 BLACK |
10008049 | 01225325 | H07V-R 70 BLACK |
10043694 | 01225270 | H07V-R 25 GREEN/YELLOW |
10043695 | 01225265 | H07V-R 25 BLACK |
10043696 | 01225267 | H07V-R 25 BLUE |
10043697 | 01225261 | H07V-R 25 RED |
10043698 | 01225285 | H07V-R 35 BLACK |
10043751 | 01225280 | H07V-R 35 GREEN/YELLOW |
10046404 | 01225281 | H07V-R 35 RED |
10046405 | 01225287 | H07V-R 35 BLUE |
10046406 | 01225300 | H07V-R 50 GREEN/YELLOW |
10046407 | 01225301 | H07V-R 50 RED |
10046408 | 01225307 | H07V-R 50 BLUE |
10046409 | 01225320 | H07V-R 70 GREEN/YELLOW |
10046411 | 01225340 | H07V-R 95 GREEN/YELLOW |
10046413 | 01225345 | H07V-R 95 BLACK |
10046415 | H07V-R 95 BLUE | |
10046416 | 01225360 | H07V-R 120 GREEN/YELLOW |
10046418 | 01225370 | H07V-R 150 GREEN/YELLOW |
10046419 | 01225380 | H07V-R 185 GREEN/YELLOW |
10046420 | 01225390 | H07V-R 240 GREEN/YELLOW |
10048468 | 01248789 | H07V-R 1.5 BLACK C100 m |
10048470 | H07V-R 35 GREEN/YELLOW | |
10048475 | H07V-R 120 GREEN/YELLOW | |
10048477 | H07V-R 185 GREEN/YELLOW | |
10049161 | H07V-R 25 BLUE | |
10049162 | H07V-R 25 BLACK | |
10049163 | H07V-R 25 BROWN | |
10049164 | H07V-R 25 GREEN/YELLOW | |
10049165 | H07V-R 35 BLUE | |
10049166 | H07V-R 35 BLACK | |
10049167 | H07V-R 35 BROWN | |
10049168 | H07V-R 35 GREEN/YELLOW | |
10049169 | H07V-R 50 GREEN/YELLOW | |
10049170 | H07V-R 70 GREEN/YELLOW | |
10171897 | H07V-R 300 GREEN/YELLOW | |
10176786 | H07V-R 95 GREEN/YELLOW | |
10176787 | H07V-R 120 GREEN/YELLOW | |
10188148 | H07V-R 150 GREEN/YELLOW | |
10204239 | H07V-R 120 GREEN/YELLOW | |
10212857 | H07V-R 6 Jaune | |
10212858 | H07V-R 6 Vert | |
10212859 | H07V-R 6 GREEN/YELLOW | |
10212860 | H07V-R 16 GREEN/YELLOW | |
10236633 | H07V-R 120 GREEN/YELLOW | |
10236664 | H07V-R 50 GREEN/YELLOW | |
10236665 | H07V-R 95 GREEN/YELLOW | |
10240049 | H07V-R 4 BLUE | |
10240050 | H07V-R 4 BROWN | |
10240051 | H07V-R 4 BLACK | |
10240052 | H07V-R 4 GREEN/YELLOW | |
10240053 | H07V-R 6 BROWN | |
10240064 | H07V-R 10 GREY | |
10240105 | H07V-R 4 GREY | |
10243877 | H07V-R 25 RED | |
10243881 | H07V-R 35 GREEN/YELLOW | |
10243882 | H07V-R 35 DARK BLUE | |
10243883 | H07V-R 35 BLACK | |
10243894 | H07V-R 25 GREEN/YELLOW | |
10243895 | H07V-R 25 DARK BLUE | |
10243898 | H07V-R 95 GREEN/YELLOW |