Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-6Krajowy : NF C 32-201/3
Opis
Application
H05V-K cores are used for internal equipment wiring.
Installation
Open air, or in conduits, or trunking.
Marking
S.Y + USE HAR H05VK - N° plant.
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezołowiowy | Tak |
Giętkość przewodu | Giętki Klasa 5 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | PVC |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 300 / 500 V |
Parametry mechaniczne | |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Low |
Giętkość kabla | Flexible |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 70°C |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 160°C |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 60°C |
Odporność na warunki pogodowe | No |
Zmniejszający palność | C2, NF C 32-070 |
Odporność chemiczna | Accidental |
Wodoszczelny | Low |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Related documents
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000190-FRAU
- Data Certyfikacji : 05/04/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10141564 | 01272032 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 VERY LIGHT BLUE C 100m |
10141565 | 01272034 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 MEDIUM BLUE C100m |
10141608 | 01272036 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 BN C100m |
10141609 | 01272046 | H05V-K VISIBOX 1x1 VERY LIGHT BLUE C100m |
10141611 | 01272048 | H05V-K VISIBOX 1x1 MEDIUM BLUE C100m |
10141612 | 01272050 | H05V-K VISIBOX 1x1 BN C100m |
10184988 | 01272028 | H05V-K VISIBOX 1x0.5 VERY LIGHT BLUE C100m |
10184989 | 01272029 | H05V-K VISIBOX 1x0.5 BLACK C100m |
10184990 | 01272030 | H05V-K VISIBOX 1x0.5 RED C100m |
10184992 | 01272043 | H05V-K VISIBOX 1G0.75 GREEN/YELLOW C100m |
10184993 | 01272031 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 IVOIRY C100m |
10185084 | 01272033 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 LIGHT BLUE C100m |
10185085 | 01272035 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 DARK BLUE C100m |
10185087 | 01272037 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 BROWN C100m |
10185088 | 01272038 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 GREY C100m |
10185089 | 01272039 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 BLACK C100m |
10185090 | 01272040 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 ORANGE C100m |
10185092 | 01272041 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 RG C100m |
10185093 | 01272042 | H05V-K VISIBOX 1x0.75 PURPLE C100m |
10185114 | 01272057 | H05V-K VISIBOX 1G1 GREEN/YELLOW C100m |
10185115 | 01272044 | H05V-K VISIBOX 1x1 IVOIRY C100m |
10185116 | 01272047 | H05V-K VISIBOX 1x1 LIGHT BLUE C100m |
10185117 | 01272049 | H05V-K VISIBOX 1x1 DARK BLUE C100m |
10185118 | 01272045 | H05V-K VISIBOX 1x1 IVOIRY C100m |
10185119 | 01272051 | H05V-K VISIBOX 1x1 BROWN C100m |
10185120 | 01272052 | H05V-K VISIBOX 1x1 GREY C100m |
10185121 | 01272053 | H05V-K VISIBOX 1x1 BLACK C100m |
10185122 | 01272054 | H05V-K VISIBOX 1x1 ORANGE C100m |
10185123 | 01272055 | H05V-K VISIBOX 1x1 RED C100m |
10185124 | 01272056 | H05V-K VISIBOX 1x1 PURPLE C100m |
r_10043860 | 01238205 | H05V-K 0.75 BLACK C100m |
r_10043867 | 01238225 | H05V-K 1 BLACK C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000190-FRLV
- Data Certyfikacji : 11/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10026634 | H05VK 1x0,75 BLACK BOB 10m | |
10026697 | HO5VK 1X0,75 BLACK C100m | |
10026745 | H05VK 1X0,75 GREEN/YELLOW D1500m | |
10026747 | H05VK 1X0,75 BLACK D1500m | |
10026748 | H05VK 1X0,75 ORANGE D1500m | |
10026749 | H05VK 1X0,75 RED D1500m | |
10026751 | H05VK 1x1 BLUE D1200m | |
10026779 | H05VK 1X0,75 BLUE | |
10026780 | H05VK 1x0,75 BLACK D5000m | |
10026781 | H05VK 1X0,75 RED D5000m | |
10026782 | H05VK 1X1 RED | |
10027585 | H05VK 1x1 BLACK 2000m | |
10027587 | H05VK 1x1 RED 2000m | |
10027588 | H05VK 1x0,75 BLACK 2500m | |
10027589 | H05VK 1x0,75 RED 2500m | |
10027847 | H05VK 1x1 BLACK C10m | |
10027848 | H05VK 1x1 RED BOB10m | |
10047365 | H05VK 1x0,75 IVOIRY 2500m | |
10053509 | H05VK 1x0,75 BROWN D5000m | |
10065172 | H05VK 1X0,75 JA | |
10065556 | H05VK 1X0,75 GREY D5000m | |
10065557 | H05VK 1X0,75 VE D5000m | |
10070140 | H05VK 1x0,5 IVOIRY | |
10070141 | H05VK 1x0,5 GREEN/YELLOW | |
10071354 | H05VK 1x0,5 BLACK | |
10073311 | H05VK 1x0,5 RED | |
10082348 | H05VK 1x1 GREY | |
10082349 | H05VK 1x1 BLACK D5000m | |
10082350 | H05VK 1X1 BLUE | |
10082351 | H05VK 1X1 JA | |
10082352 | H05VK 1X1 ORANGE | |
10082353 | H05VK 1X1 PURPLE | |
10092360 | H05VK 1x0,5 BLUE | |
10115998 | H05VK 1x0,75 RED | |
10132685 | H05VK 1X1 BROWN | |
10132686 | H05VK 1X1 VE | |
10133553 | FILM H05VK 1x1 RED C10m | |
10147586 | H05VK 1x0,75 IVOIRY 2500m | |
10147587 | H05VK 1x0,75 JA 2500m | |
10147588 | H05VK 1x0,75 BROWN 2500m | |
10147589 | H05VK 1x1 VE 2000m | |
10147590 | H05VK 1x1 BROWN 2000m | |
10147591 | H05VK 1x1 2000m JA 2000m | |
10147592 | H05VK 1x1 2000m BLUE 2000m | |
10147593 | H05VK 1x1 2000m IVOIRY 2000m | |
10188086 | H05VK 1x0,5 LIGHT BLUE | |
10188190 | H05VK 1x0,5 BLACK | |
10188191 | H05VK 1x0,5 RED | |
10199664 | H05VK 1x0,75 GREEN/YELLOW D1750m | |
10199666 | H05VK 1x0,75 PURPLE 2500m | |
10199667 | H05VK 1x0,75 VE 2500m | |
10199668 | H05VK 1x0,75 ORANGE 2500m | |
10207959 | H05VK 1X1 IVOIRY | |
10208939 | H05VK 1x0,5 JA | |
10208940 | H05VK 1x0,5 DARK BLUE | |
10220183 | H05VK 1x0,5 DARK BLUE 3000m | |
10221835 | H05VK 1x1 GREY 2000m | |
10254881 | EASYBOX H05VK 1x0,75 ORANGE 4000m | |
10261564 | EASYBOX H05VK 1x0,75 RED 4000m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000190-FRLV
- Data Certyfikacji : 11/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10026693 | H05VK 1X0,75 IVOIRY C100m | |
10026750 | H05VK 1X1 IVOIRY D1200m | |
10026756 | H05VK 1x1 ORANGE D1200m | |
10026757 | H05VK 1X1 RED D1200m | |
10026778 | H05VK 1x0,75 IVOIRY | |
10027760 | HO5VK 1X1 50m BLACK | |
10027761 | H05VK 1X1 RED C50m | |
10058845 | FILM H05VK 1x0,75 BLUE 10m | |
10058846 | FILM H05VK 1x0,75 BLACK 10m | |
10058847 | FILM H05VK 1x0,75 RED 10m | |
10089833 | H05VK 1x0,5 3000m IVOIRY | |
10133552 | FILM H05VK 1x1 BLACK C10m | |
10189410 | 01272104 | H05V-K 1x0.75 LIGHT BLUE D2000m |
10189411 | 01272105 | H05V-K 1x0.75 BLACK D2000m |
10189412 | 01272106 | H05V-K 1x0.75 RED D2000m |
10189413 | 01272107 | H05V-K 1G0.75 GREEN/YELLOW D2000m |
10189454 | 01272108 | H05V-K 1x1 LIGHT BLUE D1750m |
10189455 | 01272109 | H05V-K 1x1 BLACK D1750m |
10189456 | 01272110 | H05V-K 1x1 RED D1750m |
10189457 | 01272111 | H05V-K 1G1 GREEN/YELLOW D1750m |
10233113 | H05VK 1x1 DARK BLUE D1200m | |
10235461 | H05V-K 1x0.75 IVOIRY D2000m | |
10235462 | H05V-K 1x0.75 GREY 2000m | |
10238424 | H05V-K 1x1 DARK BLUE D1750m | |
10250980 | H05V-K 1x1 IVOIRY 1750m | |
10251674 | EASYBOX H05VK 1x0,5 IVOIRY 3000m | |
10267965 | H05VK 1x0,75 PURPLE D5000m |