Power cables with reduced insulation thickness

power cables

  • Nexans FLAMEX® power cables are designed to comply with EN 50264 requirements.
  • They are installed in switching station and control panels through cable ducts, pipes and tubes in line with EN 50343.
  • A 120°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.

Cables Solutions


FLAMEX® EN 50264-3-1 M 600V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
UNSCREENED SINGLE CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-2 MM 600V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
UNSCREENED MULTI CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-2 MMS 600V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
SCREENED MULTI CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-1 M 1800V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
UNSCREENED SINGLE CORE CABLE
FLAMEX® 4GKW
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
UNSCREENED SINGLE CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-1 MM 1800V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
SHEATHED SINGLE CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-1 MMS 1800V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
SCREENED SINGLE CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-1 MM 3600V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
UNSCREENED SINGLE CORE CABLE
FLAMEX® EN 50264-3-1 MMS 3600V
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego/Kable energetyczne
SCREENED SINGLE CORE CABLE