Opis
Norma, Standard
International : IEC 60092-350; IEC 60092-360; IEC 60092-376; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034Opis
Application
TCX® (I) 150/250 V armoured individually screened twisted pair cables are used for telecommunication and instrumentation purposes. These cables provide strong protection aganist cross-talk in both low and high frequency runs, making them suitable for highly polluted electromagnetic surroundings. TCX®(I) cables are also selected where enhanced mechanical protection is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
- Conductor:
Stranded bare copper class 2
- Insulation:
XLPE (cross-linked polyethylene)
- Individual screen:
Alu/polyester tape with a tinned copper drain wire
- Assembling:
Polyester tape
- Armour:
Bare copper braid
- Outer sheath:
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour : grey
Marking
NEXANS 279 TCX (I) Nber of pairs/triads & cross section 150/250V 90C IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat. A WW YYYY *CE* Manufacturing n° + metric marking
Core identification
Pair: white / blue with printed pair number
Triad: white / blue / red with printed triad number
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | IEC 60754-1 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | XLPE (polietylen usieciowany) |
Ekran indywidualny | Żyła pomocnicza odprowadzająca z cynowanej miedzi + taśma aluminiowa/poliestrowa |
Pokrycie wewnętrzne | Polyester tape(s) |
Typ pancerza | Oplot miedziany |
Osłona zewnętrzna | Poliolefina |
Kolor powłoki | Szary |
Parametry fizyczne | |
Zmniejszający palność | IEC 60332-3-22 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1 |
Toksyczność gazów | No |
Korozyjność gazów | IEC 60754-2 |
Gęstość dymu | IEC 61034 |
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne | Yes |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Specific characteristics | |
See all products | |
|