Opis
Norma, Standard
International : IEC 60092-350; IEC 60092-360; IEC 60092-376; IEC 60298; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034Opis
Application
TCX® (C) 150/250 V armoured twisted pair cables are used for telecommunication and instrumentation purposes. These cables show a low transfer impedance in low frequency and an effective screening in high frequency, making them very suitable for polluted electromagnetic surroundings. TCX® (C) cables are also selected where enhanced mechanical protection is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
- Conductor
Stranded bare copper class 2
- Insulation
XLPE (cross-linked polyethylene)
- Assembling
Polyester tape
- Armour
Bare copper braid
- Outer sheath
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour : grey
Marking
NEXANS 279 TCX (C) Nber of pairs/triads & cross-section 150/250V 90C IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat.A WW YYYY *CE* Manufacturing n°+ metric marking
Core identification
Pair: white / blue with printed pair number
Triad: white / blue / red with printed triad number
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | IEC 60754-1 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | XLPE (polietylen usieciowany) |
Pokrycie wewnętrzne | Polyester tape(s) |
Typ pancerza | Oplot miedziany |
Osłona zewnętrzna | Poliolefina |
Kolor powłoki | Szary |
Parametry fizyczne | |
Zmniejszający palność | IEC 60332-3-22 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1 |
Toksyczność gazów | No |
Korozyjność gazów | IEC 60754-2 |
Gęstość dymu | IEC 61034 |
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne | Yes |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Standard | IEC |
Specific characteristics | |
See all products | |
|