Power & control cables
Shipboard cables manufactured by Nexans are designed for fixed applications on board of commercial or navy vessels. Depending on the mechanical risk exposition, 2 various ranges are proposed:
- Unarmored cables with MPRX® designation
- Armored cables with MPRXCX® designation
In order to shorten installation time, improve the flexibility for lower bending radius and lower bending force, Nexans designs MPRX® and MPRXCX® FLEXISHIP® power range with flexible class 5 conductors. For further weight and space savings sector shape conductors are also designed with flexible cores.
Cables Solutions
Kable energetyczne Kable przemysłowe/Shipboard, Navy & Offshore Topside dedicated cables/Kable stoczniowe, okrętowe W przypadku dużych statków wycieczkowych pokładowa elektrownia zamienia statek w samodzielny zakład energetyczny, dostarczający energii do napędzania statku i różnych usług, takich jak rozrywka dla pasażerów. Niezbędnym wyposażeniem takiej pływającej siłowni jest cały zakres kabli i złączek do niskiego i wysokiego napięcia. |