Opis
Norma, Standard
International : IEC 60092-350; IEC 60092-360; IEC 60092-376; IEC 60228; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 61034Opis
Application
TX® (I) 150/250 V overall and individually screened twisted pair cables are used for telecommunication and instrumentation purposes. These cables show strong protection aganist cross-talk and result into a good compromise between TX®(C) and TCX®(C) cables against external electromagnetic disturbances. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
- Conductor
Stranded bare copper class 2
- Insulation
XLPE (Cross-linked polyethylene)
- Individual screen
Alu/polyester tape with a tinned copper drain wire
- Outer sheath:
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour : grey
Marking
NEXANS 279 TX(I) Nber of pairs/triads & cross-section 150/250V 90C IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat.A WW YYYY *CE* Manufacturing n° + metric marking
Core identification
Pair: white / blue with printed pair number
Triad: white / blue / red with printed triad number
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | IEC 60754-1 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | XLPE (polietylen usieciowany) |
Ekran indywidualny | Taśma aluminiowa / poliestrowa |
Żyła pomocnicza odprowadzająca | Miedź cynowana |
Osłona zewnętrzna | Poliolefina |
Kolor powłoki | Szary |
Parametry fizyczne | |
Zmniejszający palność | IEC 60332-3-22 |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1 |
Toksyczność gazów | No |
Korozyjność gazów | IEC 60754-2 |
Gęstość dymu | IEC 61034 |
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne | Yes |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 90°C |
Temperatura pracy, zakres | -30 .. 80°C |
Specific characteristics | |
See all products | |
|