H07BN4-F

Opis
Flexible cable with high temperature resistance, insulation and outer sheath in synthetic elastomer (90°C)
Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-21; HD 22.12; IEC 60245-4 type 66Krajowy : NF C 32-102-12
Opis
Application
This range of high temperature flexible cables is particularly adapted for all uses in industry or in specific equipment material for energy production as well as in leading sectors.
H07BN4-F cables are made with synthetic rubbers having an excellent temperature resistance and can be used for intensive applications. In this case H07BN4-F can be more adequate than standard H07RN-F cables for the same core section (wages of weight, dimension, and connection accessories). The use up to 1000 V in alternative current is authorized for protected static installation and for connecting of motors in lifting appliances.
Installation
This cable can be installed in open air or be buried but with extra mechanical protection (tube, gutter).
Conductors laid up
Assembled conductors.
USE <'HAR>H07 BN4-F N X (or G ) S
- N = number of cores
- G = with Green-Yellow
- x = without Green-Yellow
- S = section in mm²
Nota
Max continuous operating conductor temperature in normal use :
+90°C ( in every case of mobile installation)
+250°C ( in short circuit )
Permissible current rating is measured for an ambient temperature of 30°C and a maximum operating and conductor temperature of 90°C . For other temperature please refer to correction factors .
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Giętkość przewodu | Giętki Klasa 5 |
Kolor powłoki | Czarny |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 450 / 750 V |
Parametry mechaniczne | |
Giętkość kabla | Flexible |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 90°C |
Odporność chemiczna | Accidental |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 250°C |
Wodoszczelny | Good |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2 |
Odporność na olej | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
New cores identification
|
||
Number of cores |
HD 308 S2 since january 2004 |
|
G (earth core) |
X (without earth core) |
|
1 |
|
Black (preferential) |
2 |
|
Blue + Brown |
3* |
Green - Yellow + Blue + Brown |
Brown + Black + Grey |
3** |
|
Blue + Brown + Black |
4 |
Green - Yellow + Brown + Black + Grey |
Blue + Brown + Black + Grey |
5 |
Green - Yellow + Blue + Brown + Black + Grey |
Blue + Brown + Black + Grey + Black |
> 5 |
White printed numbers + 1 Green - Yellow |
White printed numbers |
* For the cables without Green/Yellow with a cross-section >4mm² |
||
** For the cables without Green/Yellow with a cross-section of 1,5mm² & 2,5mm² |
Related documents
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000517-FRBH
- Data Certyfikacji : 24/07/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB0081
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10056539 | H07BN4-F 1x70 | |
10056825 | H07BN4-F 7G1.5 | |
10056826 | H07BN4-F 7G2.5 | |
10061611 | 01397071 | H07BN4-F 1x35 |
10061613 | 01397072 | H07BN4-F 1x50 |
10061625 | 01397073 | H07BN4-F 1x95 |
10061626 | 01397074 | H07BN4-F 1x120 |
10061627 | 01397075 | H07BN4-F 1x240 |
10061628 | 01397076 | H07BN4-F 4G16 |
10061631 | 01397077 | H07BN4-F 4G25 |
10065278 | 01397084 | H07BN4-F 1x300 |
10069419 | 01397083 | H07BN4-F 1X185 GL2000 |
10069420 | 01397096 | H07BN4-F 4G35 |
10069779 | 01397082 | H07BN4-F 1x150 |
10069780 | 01397103 | H07BN4-F 5G16 |
10069781 | 01397106 | H07BN4-F 5G35 |
10070085 | H07BN4-F 4x35 | |
10071439 | H07BN4-F 3G1.5 | |
10071440 | H07BN4-F 3G2,5 GL4000 | |
10071441 | H07BN4-F 4G4 | |
10071442 | H07BN4-F 5G2.5 GL3000 | |
10088352 | H07BN4-F 1x400 | |
10091235 | H07BN4-F 12G2.5 | |
10091236 | 01397097 | H07BN4-F 4G50 |
10091237 | 01397099 | H07BN4-F 4G95 |
10091238 | 01397102 | H07BN4-F 4G150 |
10091239 | H07BN4-F 3G10 | |
10091241 | H07BN4-F 5G50 | |
10126026 | H07BN4-F 1x2.5 | |
10133031 | H07BN4-F 4G2,5 GL4000 | |
10163074 | H07BN4-F 12G1,5 GL3000 | |
10163075 | H07BN4-F 24G1,5 GL1000 | |
10190744 | 01397104 | H07BN4-F 5G25 |
10218201 | H07BN4-F 2X6 R50FILM/P1.2KM | |
10218202 | 01397086 | H07BN4-F 2X16 R20FILM/P0.48KM |
10224763 | H07BN4-F 3G6 GL3000 | |
10252715 | H07BN4-F 2X10 GL2000 | |
10252716 | 01397087 | H07BN4-F 2X25 GL2000 |
10268335 | H07BN4-F 3G4 GL3500 | |
10268336 | H07BN4-F 4G1,5 GL5000 |