Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-2Krajowy : NF C 32-201/3
Opis
Application
H07V-K cores are principally used for panels and cabinets stranding.
Installation
Open air, or in conduits, or trunking.
Marking
- For section between 0,75 and 4 mm² : S.Y + USE HAR N Plant
- For section above 4 mm² : S.Y + USE HAR H07VK - N° Plant
Permissible current and voltage drop are given
For conductor laid alone in insulating tube on a wall Temperature = 30°C. Permanent operation If conditions are differents, apply correction factors from NF C 15-100 standard or other equivalent national standard.
Voltage drop
Calculated with Cos ø = 0.8
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Giętkość przewodu | Giętki Klasa 5 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | PVC |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 450 / 750 V |
Parametry mechaniczne | |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Low |
Giętkość kabla | Flexible |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 70°C |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 160°C |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 60°C |
Odporność na warunki pogodowe | No |
Zmniejszający palność | C2, NF C 32-070 & EN 50265-2-1 |
Odporność chemiczna | Accidental |
Wodoszczelny | Low |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Related documents
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-ESPO
- Data Certyfikacji : 04/04/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10264579 | CABLE UNIPOLAR 1x1,5 AMARILLO/VERDE 10M |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-ESPO
- Data Certyfikacji : 06/06/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10264554 | CABLE UNIPOLAR 1x1,5 AMARILLO/VERDE 5M | |
10264580 | CABLE UNIPOLAR 1x1,5 AZUL 10M | |
10264666 | CABLE UNIPOLAR 1x1,5 AMARILLO/VERDE 25M |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-FRAU
- Data Certyfikacji : 09/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10046786 | 01238387 | H07V-K 1X10 VERY LIGHT BLUE C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-FRAU
- Data Certyfikacji : 17/11/2016
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10043826 | H07V-K 1G10 GREEN/YELLOW D8000m | |
10043827 | H07V-K 1x10 BLACK D8000m | |
10043828 | H07V-K 1x10 BLUE D8000m | |
10043829 | H07V-K 1G16 GREEN/YELLOW D6000m | |
10043830 | H07V-K 1x16 BLACK D6000m | |
10043910 | 01238380 | H07V-K 1G10 GREEN/YELLOW C100m |
10043911 | 01238389 | H07V-K 1x10 GREY C100m |
10043912 | 01238400 | H07V-K 1G16 GREEN/YELLOW C100m |
10043913 | 01238401 | H07V-K 1x16 RED C100m |
10043914 | 01272100 | H07V-K 1x16 MEDIUM BLUE C100m |
10043915 | 01238408 | H07V-K 1x16 BROWN C100m |
10043919 | 01272099 | H07V-K 1x10 MEDIUM BLUE C100m |
10046810 | 01238407 | H07V-K 1X16 VERY LIGHT BLUE C100m |
10059891 | 01238385 | H07V-K 1x10 BLACK C100m |
10059892 | 01238388 | H07V-K 1x10 BROWN C100m |
10059893 | 01238381 | H07V-K 1x10 RED C100m |
10059894 | 01238405 | H07V-K 1x16 BLACK C100m |
10141673 | 01272060 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 VERY LIGHT BLUE C100m |
10141684 | 01272062 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 MEDIUM BLUE C100m |
10141690 | 01272064 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 BN C100m |
10141695 | 01272074 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 VERY LIGHT BLUE C100m |
10184972 | 01272065 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 BROWN C100m |
10184973 | 01272066 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 GREY C100m |
10185125 | 01272071 | H07V-K VISIBOX 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m |
10185126 | 01272058 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 BLACK C100m |
10185127 | 01272061 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 LIGHT BLUE C100m |
10185128 | 01272063 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 DARK BLUE C100m |
10185129 | 01272059 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 BIV C100m |
10185184 | 01272067 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 BLACK C100m |
10185186 | 01272068 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 ORANGE C100m |
10185188 | 01272069 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 RED C100m |
10185189 | 01272070 | H07V-K VISIBOX 1x1.5 PURPLE C100m |
10185191 | 01272084 | H07V-K VISIBOX 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m |
10185193 | 01272072 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 BA C100m |
10185200 | 01272075 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 LIGHT BLUE C100m |
10185201 | 01272077 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 DARK BLUE C100m |
10185202 | 01272073 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 BIV C100m |
10185203 | 01272076 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 MEDIUM BLUE C100m |
10185244 | 01272078 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 BROWN C100m |
10185245 | 01272079 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 GREY C100m |
10185246 | 01272080 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 BLACK C100m |
10185247 | 01272081 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 ORANGE C100m |
10185248 | 01272082 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 RED C100m |
10185249 | 01272083 | H07V-K VISIBOX 1x2.5 PURPLE C100m |
10185250 | 01272090 | H07V-K VISIBOX 1G4 GREEN/YELLOW C100m |
10185251 | 01272086 | H07V-K VISIBOX 1x4 DARK BLUE C100m |
10185252 | 01272087 | H07V-K VISIBOX 1x4 BROWN C100m |
10185253 | 01272085 | H07V-K VISIBOX 1x4 VERY LIGHT BLUE C100m |
10185274 | 01272088 | H07V-K VISIBOX 1x4 BLACK C100m |
10185275 | 01272089 | H07V-K VISIBOX 1x4 RED C100m |
10185276 | 01272096 | H07V-K VISIBOX 1G6 GREEN/YELLOW C100m |
10185277 | 01272092 | H07V-K VISIBOX 1x6 DARK BLUE C100m |
10185278 | 01272093 | H07V-K VISIBOX 1x6 BROWN C100m |
10185279 | 01272091 | H07V-K VISIBOX 1x6 VERY LIGHT BLUE C100m |
10185280 | 01272094 | H07V-K VISIBOX 1x6 BLACK C100m |
10185281 | 01272095 | H07V-K VISIBOX 1x6 RED C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-FRAU
- Data Certyfikacji : 18/07/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10043916 | 01238409 | H07 V-K 1x16 GREY C100m |
10043965 | H07V-K 1G1.5 Vert-Jaune D65000m | |
10043966 | H07V-K 1x1.5 BLACKir D65000m | |
10043967 | H07V-K 1x1.5 Bleu D65000m | |
10043968 | H07V-K 1G2.5 Vert-Jaune D45000m | |
10043969 | H07V-K 1x2.5 BLACKir D45000m | |
10043970 | H07V-K 1x2.5 Bleu D45000m | |
10121259 | H07V-K 1x1.5 GREY D65000m | |
10121260 | H07V-K 1x1.5 BROWN D65000m | |
10268961 | H07V-K 1x2.5 GREY D45000 | |
10268962 | H07V-K 1x2.5 BROWN D45000 |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-FRLV
- Data Certyfikacji : 11/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10026645 | H07VK 1X1,5 BLACK C10m | |
10026647 | H07VK 1x1,5 BLUE BOB10m | |
10026650 | H07VK 1x1,5 BLACK BOB10m | |
10026653 | H07VK 1x1,5 RED BOB10m | |
10026663 | H07VK 1x2,5 BLUE BOB10m | |
10026666 | H07VK 1x2,5 BLACK BOB10m | |
10026669 | H07VK 1x2,5 RED BOB10m | |
10026726 | H07VK 1x16 BLACK C100m | |
10026729 | H07VK 1X2,5 BLUE D500m | |
10026731 | H07VK 1X2,5 GREEN/YELLOW D500m | |
10026733 | H07VK 1x2,5 BLACK D500m | |
10026734 | H07VK 1x2,5 RED D500m | |
10026760 | H07VK 1X1,5 IVOIRY D800m | |
10026762 | H07VK 1x1,5 BLUE D800m | |
10026766 | H07VK 1X1,5 GREEN/YELLOW D800m | |
10026769 | H07VK 1x1,5 BLACK D800m | |
10026770 | H07VK 1x1,5 ORANGE D800m | |
10026771 | H07VK 1x1,5 RED D800m | |
10026784 | H07VK 1x1,5 BLACK | |
10026790 | H07VK 1x2,5 BLACK | |
10026794 | H07VK 1x4 IVOIRY | |
10026795 | H07VK 1x4 GREEN/YELLOW | |
10026797 | H07VK 1X4 BLACK | |
10026801 | H07VK 1X6 BLUE | |
10026802 | H07VK 1X6 GREEN/YELLOW D1000m | |
10026803 | H07VK 1X6 BLACK D700m | |
10026807 | H07VK 1X10 GREEN/YELLOW | |
10026808 | H07VK 1x10 BLACK D1000m | |
10026812 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW D500m | |
10026814 | H07VK 1x16 BLACK | |
10026819 | H07VK 1X25 BLACK D500m | |
10026825 | HO7V-K 1X50 GREEN/YELLOW | |
10026826 | H07VK 1X50 BLACK | |
10026828 | HO7V-K 1X70 BLACK D500m | |
10027581 | H07VK 1X1,5 RED D1500m | |
10027655 | H07VK 1x1,5 BLUE 300m | |
10027656 | H07VK 1x1,5 RED D300m | |
10027657 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW D300m | |
10027658 | H07VK 1X2,5 BLUE D300m | |
10027659 | H07VK 1X2,5 RED D300m | |
10027660 | H07VK 1X2,5 GREEN/YELLOW D300m | |
10027762 | H07VK 1X1,5 BLACK C50m | |
10027763 | H07VK 1x1,5 RED C50m | |
10027764 | H07VK 1X2,5 BLACK C50m | |
10027765 | H07VK 1x2,5 RED C50m | |
10027766 | H07VK 1x4 BLACK C50m | |
10027767 | H07VK 1x4 RED C50m | |
10027768 | H07VK 1x6 BLACK C50m | |
10027769 | H07VK 1x6 RED C50m | |
10027770 | H07VK 1x10 BLACK C50m | |
10027771 | H07VK 1x10 RED C50m | |
10027772 | H07VK 1X16 BLACK C50m | |
10027773 | H07VK 1X16 RED C50m | |
10027774 | H07VK 1x25 BLACK* C50m | |
10027775 | H07VK 1x25 RED* C50m | |
10027780 | H07VK 1x70 RED* 50m | |
10027849 | H07VK 1x1,5 BLACK BOB10m | |
10027850 | H07VK 1x1,5 RED BOB10m | |
10027851 | H07VK 1x2,5 BLACK BOB10m | |
10027852 | H07VK 1x2,5 RED BOB10m | |
10027855 | H07VK 1x6 BLACK BOB10m | |
10027856 | H07VK 1x6 RED BOB10m | |
10028406 | H07VK 1x4 BLUE | |
10028407 | H07VK 1x4 BROWN D300m | |
10028408 | H07VK 1x4 BLACK D300m | |
10028409 | H07VK 1x4 GREEN/YELLOW D300m | |
10028411 | H07VK 1X6 BLUE D300m | |
10028412 | H07VK 1X6 BROWN D300m | |
10028413 | H07VK 1X6 BLACK D300m | |
10028414 | H07VK 1X6 GREEN/YELLOW D300m | |
10028416 | H07VK 1x10 BLUE D200m | |
10028417 | H07VK 1x10 BROWN D200m | |
10028418 | H07VK 1x10 BLACK D200m | |
10028419 | H07VK 1x10 GREEN/YELLOW D200m | |
10028422 | H07VK 1x16 BLACK D100m | |
10028423 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW D100m | |
10028636 | H07VK 1x1,5 BLUE C10m | |
10028637 | H07VK 1x1,5 BROWN C10m | |
10028638 | H07VK 1x1,5 BLACK C10m | |
10028639 | H07VK 1x1,5 RED BOB10m | |
10028640 | H07VK 1x1,5 BLUE BOB25m | |
10028641 | H07VK 1x1,5 BROWN BOB25m | |
10028642 | H07VK 1x1,5 BLACK BOB25m | |
10028643 | H07VK 1x1,5 RED BOB25m | |
10028644 | H07VK 1x2,5 BLUE BOB10m | |
10028645 | H07VK 1x2,5 BROWN BOB10m | |
10028646 | H07VK 1x2,5 BLACK BOB10m | |
10028647 | H07VK 1x2,5 RED BOB10m | |
10028648 | H07VK 1x2,5 BLUE BOB25m | |
10028649 | H07VK 1x2,5 BROWN BOB25m | |
10028650 | H07VK 1x2,5 BLACK BOB25m | |
10028651 | H07VK 1x2,5 RED BOB25m | |
10028881 | H07VK 1x70 BLACK* D50m | |
10034738 | H07VK 1x10 BROWN D700m | |
10034740 | H07VK 1x10 RED D1000m | |
10042071 | H07VK 1x1,5 BROWN | |
10042738 | H07VK 1x1,5 BLUE C5m | |
10042740 | H07VK 1x1,5 BROWN | |
10042741 | H07VK 1x1,5 BLACK C5m | |
10042742 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10042743 | H07VK 1x1,5 BLUE C10m | |
10042774 | H07VK 1x1,5 3x BLUE+BLACK+GREEN/YELLOW C10m | |
10042775 | H07VK 1x1,5 BROWN C10m | |
10042776 | H07VK 1x1,5 BLACK C10m | |
10042777 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW C10m | |
10042778 | H07VK 1x1,5 2 BLUE C25m | |
10042779 | H07VK 1x1,5 BROWN C25m | |
10042780 | H07VK 1x1,5 BLACK C25m | |
10042781 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10042782 | H07VK 1x2,5 BLUE C5m | |
10042784 | H07VK 1x2,5 BROWN C5m | |
10042785 | H07VK 1x2,5 BLACK C5m | |
10042786 | H07VK 1x2,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10042787 | H07VK 1x2,5 BLUE C10m | |
10042789 | H07VK 1x2,5 3x BLUE+BLACK+GREEN/YELLOW C10m | |
10042790 | H07VK 1x2,5 BROWN C10m | |
10042791 | H07VK 1x2,5 BLACK C10m | |
10042793 | H07VK 1x2,5 GREEN/YELLOW C10m | |
10042795 | H07VK 1x2,5 2 BLUE C25m | |
10042798 | H07VK 1x2,5 2 BLACK C25m | |
10042799 | H07VK 1x2,5 2 GREEN/YELLOW C25m | |
10043493 | HO7V-K 1X10 LIGHT BLUE | |
10047678 | H07VK 1x6 IVOIRY 500m | |
10050738 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW | |
10050740 | H07VK 1x1,5 PINK | |
10053111 | H07VK 1x1,5 3x5m BU+BK+G/Y | |
10053112 | H07VK 1x2,5 3x5m BU+BK+G/Y | |
10058848 | H07VK 1x1,5 BLUE C10m | |
10058849 | H07VK 1x1,5 BLACK C10m | |
10058896 | H07VK 1x1,5 10m RED C10m | |
10058897 | H07VK 1x2,5 10m BLUE C10m | |
10058898 | H07VK 1x2,5 10m BLACK C10m | |
10068965 | H07VK 1x4 IVOIRY 500m | |
10070081 | H07VK 1x10 IVOIRY | |
10073486 | H07VK 1x1,5 BLACK D500m | |
10085525 | H07VK 1x1,5 BROWN C10m | |
10085526 | H07VK 1x1,5 RED C25m | |
10085527 | H07VK 1x1,5 BROWN C10m | |
10085528 | H07VK 1x2,5 RED C25m | |
10085746 | H07VK 1x1,5 BLACK C25m | |
10085747 | H07VK 1x1,5 BROWN C25m | |
10085749 | H07VK 1x2,5 BLUE C25m | |
10085750 | H07VK 1x2,5 BLACK C25m | |
10085751 | H07VK 1x2,5 BROWN C25m | |
10088506 | H07VK 1x2,5 1000m BLACK | |
10088508 | H07VK 1X1,5 1500m BLACK | |
10097271 | H07VK 1X1,5 BU+BK+GN/Y* | |
10097273 | H07VK 1x2,5 BU+BK+GN/Y* C3x10m | |
10133574 | H07VK 1x4 10m BLACK C10m | |
10133576 | H07VK 1x4 10m RED C10m | |
10133579 | H07VK 1x6 10m BLACK C10m | |
10133580 | H07VK 1x6 10m RED C10m | |
10146958 | H07VK 1x4 300m BLUE* | |
10146959 | H07VK 1x4 BROWN D300m | |
10146960 | H07VK 1x4 BLACK* D300m | |
10146961 | H07VK 1x4 GREEN YELLOW D300m | |
10146962 | H07VK 1X6 BLUE* D300m | |
10146963 | H07VK 1X6 BROWN D300m | |
10146964 | H07VK 1X6 BLACK D300m | |
10146965 | H07VK 1X6 GREEN/YELLOW D300m | |
10146966 | H07VK 1x10 BLUE* D200m | |
10146967 | H07VK 1x10 BROWN* D200m | |
10146968 | H07VK 1x10 BLACK* D200m | |
10146969 | H07VK 1x10 GREEN/YELLOW* D200m | |
10146970 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW* D100m | |
10147595 | H07VK 1x6 BLACK 500m | |
10147596 | H07VK 1x6 BROWN 500m | |
10147597 | H07VK 1x6 GREEN/YELLOW 500m | |
10147682 | H07VK 1X1,5 BROWN 1500m | |
10147683 | H07VK 1X1,5 BLUE 1500m | |
10147694 | H07VK 1X1,5 BA 1500m | |
10147695 | H07VK 1X1,5 ORANGE 1500m | |
10147696 | H07VK 1X1,5 GREY 1500m | |
10148122 | H07VK 1x1,5 BLUE D300m | |
10148123 | H07VK 1x1,5 RED D300m | |
10152934 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW D300m | |
10152935 | H07VK 1x2,5 BLUE D300m | |
10152937 | H07VK 1x2,5 RED D300m | |
10152938 | H07VK 1x2,5 GREEN/YELLOW D300m | |
10170764 | H07VK 1x1,5 BLACK D300m | |
10176918 | H07VK 1x16 BLACK D100m | |
10196666 | REDCH N'ROLL H07VK 1X2,5 BLACK 750m | |
10208728 | REDCH H07VK 1X1,5 D1250m | |
10212633 | H07VK 1X2,5 IVOIRY D500m | |
10216915 | H07VK 1X6 GREEN/YELLOW C30m | |
10217277 | H07VK 1X2,5 BROWN D500m | |
10222219 | H07VK 1X1,5 PUPRLE 1500m | |
10228726 | H07V-K 1x6 GREEN/YELLOW C40m | |
10236599 | H07VK 1x1,5 BLUE C50m | |
10236600 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW C50m | |
10236601 | H07VK 1x1,5 GREY C10m | |
10236602 | H07VK 1x1,5 GREY C25m | |
10236603 | H07VK 1x1,5 GREY C50m | |
10236684 | H07VK 1x1,5 BLUE C100m | |
10236685 | H07VK 1x1,5 BLACK C100m | |
10236686 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10236687 | H07VK 1x1,5 GREY C100m | |
10236688 | H07VK 1x1,5 50m BROWN | |
10236689 | H07VK 1x1,5 50m BLACK | |
10236751 | H07VK 1x2,5 BLUE C50m | |
10236752 | H07VK 1x2,5 BLACK C50m | |
10236753 | H07VK 1x2,5 GREEN/YELLOW C50m | |
10236754 | H07VK 1x2,5 GREY C50m | |
10236755 | H07VK 1x2,5 BLUE C100m | |
10236756 | H07VK 1x2,5 BLACK C100m | |
10236757 | H07VK 1x2,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10236758 | H07VK 1x2,5 GREY C100m | |
10236759 | H07VK 1x2,5 GREY C10m | |
10236760 | H07VK 1x2,5 GREY C25m | |
10236761 | H07VK 1x2,5 BROWN C50m | |
10236762 | H07VK 1x6 BLUE C10m | |
10236763 | H07VK 1x6 GREEN/YELLOW C10m | |
10236764 | H07VK 1x6 GREY C10m | |
10236765 | H07VK 1x6 BLUE C25m | |
10236766 | H07VK 1x6 BLACK C25m | |
10236767 | H07VK 1x6 GREEN/YELLOW C25m | |
10236768 | H07VK 1x6 GREY C25m | |
10236769 | H07VK 1x6 BLUE C50m | |
10236770 | H07VK 1x6 BLACK C50m | |
10236771 | H07VK 1x6 GREEN/YELLOW C50m | |
10236772 | H07VK 1x6 GREY C50m | |
10236773 | H07VK 1x6 BLUE | |
10236774 | H07VK 1x6 BLACK C100m | |
10236775 | H07VK 1x6 GREEN/YELLOW C100m | |
10236776 | H07VK 1x10 BLUE C10m | |
10236777 | H07VK 1x10 BLACK C10m | |
10236778 | H07VK 1x10 GREEN/YELLOW C10m | |
10236779 | H07VK 1x10 BLUE C25m | |
10236780 | H07VK 1x10 BLACK C25m | |
10236781 | H07VK 1x10 GREEN/YELLOW C25m | |
10236782 | H07VK 1x10 BLUE C50m | |
10236783 | H07VK 1x10 BLACK C50m | |
10236794 | H07VK 1x10 GREEN/YELLOW C50m | |
10236795 | H07VK 1x16 BLACK C10m | |
10236796 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW C10m | |
10236797 | H07VK 1x16 BLUE C25m | |
10236798 | H07VK 1x16 BLACK C25m | |
10236799 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW C25m | |
10236800 | H07VK 1x16 BLUE C50m | |
10236801 | H07VK 1x16 BLACK C50m | |
10236802 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW C50m | |
10237174 | H07VK 1x2,5 BROWN C10m | |
10237175 | H07VK 1x2,5 BROWN C25m | |
10237176 | H07VK 1x2,5 BROWN C100m | |
10237177 | H07VK 1x1,5 BROWN C100m | |
10237178 | H07VK 1x6 BROWN C10m | |
10237179 | H07VK 1x6 BROWN C25m | |
10237180 | H07VK 1x6 BROWN C50m | |
10237181 | H07VK 1x6 BROWN C100m | |
10237196 | H07VK 1x6 GREY C100m | |
10237197 | H07VK 1x10 BROWN C10m | |
10237198 | H07VK 1x10 BROWN C25m | |
10237199 | H07VK 1x10 5 BROWN C50m | |
10237200 | H07VK 1x16 BLUE C10m | |
10237202 | H07VK 1x16 BROWN C10m | |
10237203 | H07VK 1x16 BROWN C25m | |
10237204 | H07VK 1x16 BROWN C50m | |
10239102 | H07VK 1X6 GREEN/YELLOW D500m | |
10240760 | H07VK 1x2,5 BLACK D300m | |
10242806 | H07VK 1x4 BLUE C50m | |
10242807 | H07VK 1x4 BLACK C50m | |
10242808 | H07VK 1x4 BROWN C50m | |
10242809 | H07VK 1x4 GREEN/ YELLOW C50m | |
10242810 | H07VK 1x4 GREEN/YELLOW C50m | |
10242811 | H07VK 1x4 BLUE C100m | |
10242812 | H07VK 1x4 BLACK C100m | |
10242813 | H07VK 1x4 BROWN C100m | |
10242814 | H07VK 1x4 GREEN/YELLOW C100m | |
10242815 | H07VK 1x4 GREEN/YELLOW C100m | |
10243208 | H07VK 1x4 BLUE C25m | |
10243209 | H07VK 1x4 BLACK C25m | |
10243210 | H07VK 1x4 BROWN C25m | |
10243211 | H07VK 1x4 GREY C25m | |
10243212 | H07VK 1x4 GREEN/YELLOW C25m | |
10243307 | H07VK 1x1,5 BLUE C100m | |
10243308 | H07VK 1x1,5 BLACK C100m | |
10243309 | H07VK 1x1,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10243310 | H07VK 1x1,5 GREY C100m | |
10243311 | H07VK 1x1,5 BROWN C100m | |
10243538 | H07VK 1x95 BLACK D600m | |
10243539 | H07VK 1X25 BLUE D2300m | |
10243680 | H07VK 1X35 GREEN/YELLOW D1500m | |
10244043 | H07VK 1X35 BLACK D1500m | |
10244054 | H07VK 1x120 BLACK D500m | |
10244280 | H07VK 1X25GREEN/YELLOW D2300m | |
10250936 | H07VK 1x6 BLUE D300m | |
10250937 | H07VK 1x6 BLACK D300m | |
10250938 | H07VK 1x6 GREEN/YELLOW D300m | |
10250939 | H07VK 1x6 BROWN D300m | |
10250940 | H07VK 1x6 GREY D300m | |
10250941 | H07VK 1x10 GREY D200m | |
10250942 | H07VK 1x16 GREY D100m | |
10250955 | H07VK 1x25 BLUE D50m | |
10250956 | H07VK 1x25 GREEN/YELLOW D50m | |
10250957 | H07VK 1x25 BROWN D50m | |
10250960 | H07VK 1x16 BLUE D100m | |
10250961 | H07VK 1x16 BLACK D100m | |
10250962 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW D100m | |
10250963 | H07VK 1x16 BROWN*D100m | |
10250965 | H07VK 1x10 BLUE*D200m | |
10250966 | H07VK 1x10 BLACK*D200m | |
10250967 | H07VK 1x10 GEEEN/YELLOW* D200m | |
10250968 | H07VK 1x10 BROWN* D200m | |
10250974 | H07VK 1x25 GREY D50m | |
10250978 | REDCH N'ROLL H07VK 1X1,5 GREY D1250m | |
10250979 | REDCH N'ROLL H07VK 1X1,5 IVOIRY D1250m | |
10251004 | H07VK 1X25 RED D2300m | |
10251005 | H07VK 1X35 BLUE D1500m | |
10251006 | H07VK 1x95 GREEN/YELLOX D600m | |
10251207 | H07VK 1X25 BLACK D2300m | |
10251987 | EASYBOX H07VK 1X1,5 BROWN 1500m | |
10251988 | EASYBOX H07VK 1X1,5 BLACK 1500m | |
10251989 | EASYBOX H07VK 1X1,5 ORANGE 1500m | |
10251990 | EASYBOX H07VK 1X1,5 RED 1500m | |
10251991 | EASYBOX H07VK 1X1,5 PURPLE 1500m | |
10251992 | EASYBOX H07VK 1X6 GREEN/YELLOW 500m | |
10251993 | EASYBOX H07VK 1X6 BROWN 500m | |
10251994 | EASYBOX H07VK 1X6 BLACK 500m | |
10251995 | EASYBOX H07VK 1X6 RED 500m | |
10256578 | H07VK 1x16 BLACK T700m | |
10256580 | H07VK 1x16 RED T700m | |
10256584 | H07VK 1x16 GREEN/YELLOW D700m | |
10256659 | H07VK 1x10 BU RAL5024 D1000m | |
10256660 | H07VK 1x16 BU RAL5024 D700m | |
10257850 | EASYBOX H07VK 1x4 700m IVOIRY | |
10263476 | EASYBOX H07VK 1X6 500m IVOIRY | |
10268868 | H07VK-1,5-BLACK C5m | |
10268869 | H07VK-1,5-BROWN C5m | |
10268870 | H07VK-1,5-GREEN/YELLOW C5m | |
10268871 | H07VK-1,5-BU-5 | |
10268872 | H07VK-1,5-GREEN/YELLOW C5m | |
10268873 | H07VK-6-BLACK C5m | |
10268875 | H07VK-6-BROWN C5m | |
10268876 | H07VK-6-GREEN/YELLOW C5m | |
10268877 | H07VK-6-BU-5 | |
10268878 | H07VK-6-GREEN/YELLOW C5m | |
10268879 | H07VK-2,5-BLACK C5m | |
10268880 | H07VK-2,5-BROWN C5m | |
10268881 | H07VK-2,5-GREEN/YELLOW C5m | |
10268882 | H07VK-2,5-BU-5 | |
10268883 | H07VK-2,5-GREEN/YELLOW C5m | |
10268889 | H07VK-2,5-BLACK | |
10268890 | H07VK-2,5-GREEN/YELLOW | |
10268891 | H07VK-4-BLACK | |
10268892 | H07VK-4-BROWN | |
10268893 | H07VK-4-GREEN/YELLOW | |
10268894 | H07VK-4-GREEN/YELLOW | |
10271892 | EASYBOX H07VK 1x4 BLACK 700m | |
10272085 | EASYBOX H07VK 1x2,5 BLACK 1000m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-FRLV
- Data Certyfikacji : 11/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1722
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10027758 | H07VK 1x50 BLACK* | |
10027759 | H07VK 1X50 RED* | |
10027777 | H07VK 1x35 BLACK* 50m | |
10027779 | H07VK 1x35 RED* 50m | |
10127158 | H07VK 1X2,5 ORANGE | |
10189458 | 01272112 | H07V-K 1x1.5 LIGHT BLUE D1250m |
10189459 | 01272113 | H07V-K 1x1.5 BLACK D1250m |
10189460 | 01272114 | H07V-K 1x1.5 RED D1250m |
10189461 | 01272115 | H07V-K 1G1.5 GREEN/YELLOW D1250 m |
10189462 | 01272116 | H07V-K 1x2.5 Light blue D750m |
10189463 | 01272117 | H07V-K 1x2.5 Black D750 m |
10189474 | 01272118 | H07V-K 1x2.5 RED D750m |
10189475 | 01272119 | H07V-K 1G2.5 GREEN/YELLOW D750m |
10189476 | 01272120 | H07V-K 1x4 Light blue D500m |
10189477 | 01272121 | H07V-K 1x4 Black D500m |
10189478 | 01272122 | H07V-K 1x4 RED D500m |
10189479 | 01272123 | H07V-K 1G4 GREEN/YELLOW D500 m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000139-FRME
- Data Certyfikacji : 01/12/2016
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10008842 | 01238447 | H07V-K 35 BLUE |
10043495 | 01238457 | H07V-K 50 BLUE |
10046422 | 01238440 | H07V-K 35 GREEN/YELLOW |
10046423 | 01238441 | H07V-K 35 RED |
10046424 | 01238445 | H07V-K 35 Black |
10046425 | 01238450 | H07V-K 50 GREEN/YELLOW |
10046426 | 01238451 | H07V-K 50 RED |
10046427 | 01238455 | H07V-K 50 Black |
10046428 | 01238460 | H07V-K 70 GREEN/YELLOW |
10046429 | 01238465 | H07V-K 70 Black |
10046430 | 01238470 | H07V-K 95 GREEN/YELLOW |
10046432 | 01238475 | H07V-K 95 Black |
10046434 | 01238540 | H07V-K 25 GREEN/YELLOW |
10046435 | 01238541 | H07V-K 25 RED |
10046436 | 01238545 | H07V-K 25 Black |
10046437 | 01238547 | H07V-K 25 Blue |
10046440 | 01238595 | H07V-K 120 Black |
10046442 | 01238605 | H07V-K 150 Black |
10046443 | 01238615 | H07V-K 185 Black |
10046444 | 01238625 | H07V-K 240 Black |
10049171 | H07V-K 25 Blue | |
10049172 | H07V-K 25 GREY | |
10049173 | H07V-K 25 Black | |
10049174 | H07V-K 25 Brown | |
10049175 | H07V-K 35 Blue | |
10049176 | H07V-K 35 GREY | |
10049177 | H07V-K 35 Black | |
10049178 | H07V-K 35 Brown | |
10049179 | H07V-K 35 GREEN/YELLOW | |
10049180 | H07V-K 50 Blue | |
10049181 | H07V-K 50 Black | |
10049182 | H07V-K 50 Brown | |
10049183 | H07V-K 50 GREEN/YELLOW | |
10049184 | H07V-K 70 Black | |
10049185 | H07V-K 70 GREEN/YELLOW | |
10049186 | H07V-K 95 GREEN/YELLOW | |
10049314 | H07V-K 16 GREEN/YELLOW | |
10049400 | H07V-K 50 GREY | |
10049408 | H07V-K 120 GREEN/YELLOW | |
10051224 | H07V-K 25 GREEN/YELLOW | |
10059048 | H07V-K 70 BLUE | |
10060932 | H07V-K 95 Black | |
10147123 | H07V-K 35 PURPLE | |
10179669 | H07V-K 6 GREEN/YELLOW | |
10205678 | H07V-K 120 GREEN/YELLOW | |
10242124 | H07V-K 185 GREEN/YELLOW | |
10242125 | H07V-K 50 GREEN/YELLOW | |
10242126 | H07V-K 240 GREEN/YELLOW | |
10242476 | H07V-K 25 RED | |
10242496 | H07V-K 35 GREEN/YELLOW | |
10243843 | H07V-K 25 GREEN/YELLOW | |
10243886 | H07V-K 25 Black |