Medium-voltage power and feeder cables
6/10, 12/20 or 18/30 KV depending on country
- These cables carry power to substations along metro lines
- Special solutions include
- Ethylene Propylene Rubber or Silicone insulations for flexibility
- special XLPE insulations that can withstand water, oil, heat, stress and extreme temperatures, while meeting Low Fire Hazard (LFH) cable requirements
- New designs offer
- non-hygroscopic characteristics
- direct burial for underground-to-surface transitions
- core ceramifiable cables to keep alarms and essential services operating during a fire.
Nexans is upgrading MV cables for the London Underground to satisfy the power needs of new vehicles. We power subway systems in Paris, Berlin and Hamburg, and the MAGLEV Transrapid in Shanghai. Recent successes include Athens, Mexico City, Sao Paulo, Santiago, and Istanbul, where we provided 200 km of 35 KV LFH cables.
Cables Solutions
Kable SN Kable i systemy kablowe dla energetyki Dwa podstawowe typy oferowanych przez nas kabli średniego napięcia to kable w izolacji XLPE (polietylen usieciowany) i w izolacji EPR (guma etylenowo-propylenowa).Pierwszy typ stosowany jest powszechnie na całym świecie, natomiast drugi znajduje zastosowanie tylko na niektórych rynkach. Ze względu na konstrukcję kable średniego napięcia można podzielić na trzy rodzaje:
Kable Nexans są projektowane według specyfikacji klienta, aby spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne. |