WINDLINK LV-RS (N)HXCSLOE 0.6/1 kV
HXCSLOE-JZ 42x1.5.jpg)
Opis
Torsion resistant low-voltage cable for free hanging of max. 100 m
Opis
Norma, Standard
International : EN 50363; HD 22-13; IEC 60228; IEC 60502Opis
Applications
Low-voltage loop cable WINDLINK LV-RS (N)HXCSLOE was developed for special application condition in wind turbines. The construction is torsion resistant by free hanging of max.100 m. These cables are specified for medium mechanical stress and for operation under permanent influence of sea water and usage outdoor.
Resistance to
- permanent movement
- permanent vibrations
- compressive stress
- oil, EN60811-2-1, ASTM No.2, 24 h at 100 °C
- low smoke, IEC 61034, >50 %
- halogen-free IEC 60754
- permanent influence of seawater
- ozone influence, EN 60811-2-1 clause 8
- suitable for torsion of max. 6 counterclockwise rotations and min. free hanging up from 25 m
Design
Core
Conductor
- Copper, plain, flexible concentrically stranded circular
Insulation
- Extruded halogen-free rubber compound EI8 acc. to EN 50363-5
Screen
- Tinned wire copper braid, covering min. 80 %
Outer Sheath
- Extruded halogen-free EVA compound EM8 acc. to EN 50363-6
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Bezhalogenowy | IEC 60754-2 |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 0.6/1 kV |
Parametry fizyczne | |
Zmniejszający palność | EN 50265-2-1 |
Niezawierający krzemu | Yes |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Yes |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 90°C |
Odporność na warunki pogodowe | Excellent |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 250°C |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Operating conditions
Temperatures |
moved |
-35 / +90 °C |
transport and stock |
-40 / +90 °C |
|
Max. tensile load |
short time, e.g. speed up |
50 N/mm² |
N/mm² in operation |
15 N/mm² |
|
N/mm² cross section (mm²) |
Sum of all main cores |
|
Bending radii |
fixed |
4 x D |
free moving |
6 x D |
|
Torsion |
max. permissible angle |
± 100 °/m |