Medium-voltage flexible cables

  • Medium-voltage flexible cablesAvailable in light, flexible and compact rubber versions for large turbines (2.5−8 MW), these 1-, 3-, or 4-core cables can withstand three full twists in either direction.
  • These cables can use standard connectors, and therefore save time and money.

 

These cables are part of our Windlink® solutions designed by Nexans to respond the very demanding expectations of the wind turbine market.


Cables Solutions


Kable energetyczne
Kable przemysłowe/Kable do budowy taboru kolejowego

UIC 895 OR to jedyna norma międzynarodowa dotycząca przewodów zasilających dla pojazdów kolejowych. Ten dokument klasyfikuje kable według następujących parametrów:

 

  • Napięcia znamionowe: 750 V – 1500 V – 3000 V
  • Odporność na oleje i paliw:
     Kategoria I: brak odporności na olej mineralny typu IRM 902 i paliwo
     Kategoria II: odporność tylko na olej mineralny typu IRM902
     Kategoria III: odporność na olej mineralny typu IRM902 i paliwo typu IRM 903
  •  Zakres temperatur użytkowych materiału przewodzącego :
     70°C (indeks A)
     lub 100°C (indeks B)
  • Odporność na ogień :
     Ogniotrwałe: typ 1
     Ogniotrwałe: typ 2
    Dostarczane przez firmę Nexans rodziny kabli zasilających dl...