Medium-voltage fixed installation cables
Connecting the loop cable and bottom of the tower. These medium voltage cables with aluminium conductor are rubber-insulated or XLPE and halogen-free.
Nexans developed a specific MV cable for Spain’s Alstom Ecotècnia.
These cables are part of our Windlink® solutions designed by Nexans to respond the very demanding expectations of the wind turbine market.
Cables Solutions
Kable SN Kable i systemy kablowe dla energetyki Dwa podstawowe typy oferowanych przez nas kabli średniego napięcia to kable w izolacji XLPE (polietylen usieciowany) i w izolacji EPR (guma etylenowo-propylenowa).Pierwszy typ stosowany jest powszechnie na całym świecie, natomiast drugi znajduje zastosowanie tylko na niektórych rynkach. Ze względu na konstrukcję kable średniego napięcia można podzielić na trzy rodzaje:
Kable Nexans są projektowane według specyfikacji klienta, aby spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne. |
||
LV and MV voltage rubber cables Kable przemysłowe/Wind turbines dedicated cables Low-voltage cablesCables in the Wind Industry, especially for wind turbines and for loop installation on the top of the tower are facing severe torsion constraints due to the rotation of the nacelle. Medium-voltage cablesNexans can provide flexible medium-v... |