Przemysł samochodowy

Nexans jest wszędzie tam gdzie potrzebne są kable

Kable jednożyłowe
Nexans oferuje kable 105°C do pierwszego szczebla dostawców Lear Corporation i SEWS-Cabind, jednocześnie dostarczając kable PCV dla Dacia/Renault’s Logan w Rumunii, Moroku Rosji, oraz kable wysokotemperaturowe dlaDaimler Trucks.
 
Kable wielożyłowe
Kable wykorzystywane przez wielu producentów samochodów ciężarowych posiada podwójną izolacją (zamiast rury falistej) dla zapewnienia zwiększonej odporności na wibracje i spełnienia norm ADR (transportu towarów niebezpiecznych) .
 
Kable do akumulatorów
Wysoko podwójnie izolowane przewody baterii są dla Delphi i Durapart AS produkującej dla fabryki Volvo . Bezhalogenowe rozwiązania są dostępne dla klasy B do kategorii D.
 
Przewody do czujników
Dostarczamy przede wszystkim przewody ABS na rynku samochodów ciężarowych, w tym w szczególności dla głównych graczy na rynku, takich jak Daimler Trucks, Scania, Volvo.
 
Kable do aut hybrydowych I elektrycznych, autobusów I ciężarówek
Nexans dostarcza różne rozwiązania dla prototypów nowych pojazdów hybrydowych / pojazdów elektrycznych i uczestniczy w różnych projektach z producentami OEM z Europy oraz Azji.
 
Kable do systemów kierowniczych
Obecnie notuje się rosnący trend wśród francuskich producentów sprzętu OEMs, nasze kable koncentryczne są obecnie stosowane są także w samochodach Volkswagen.
 
Kable wysoko-temperaturowe

Nexans dostarcza do najważniejszych dostawców, takich jak Bosch i Delphi PTFE izolowane przewody, które są używane przez wszystkich głównych producentów OEM. Bezhalogenowe , ognioodporne (HFFR) kable z izolacją został opracowany dla aplikacji klasy D (do 150 ° C) zarówno dla kabli jednożyłowych jak i wielożyłowych.