Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-81; HD 22.6Krajowy : NF C 32-510; NF C 32-510
Opis
Application
Industry, and especially the steel construction , consumes steel in various forms: metal sheets, tubes and so on. Consequently the trade of welding is dominating in this activity. Nexans is present on this market, and proposes to its customers a range of welding cables which is characterized by an extreme flexibility.
Installation
Electrical supply of moving welding machines. This cable connects the welding equipment to the electrode hoder. It is also recommended for all flexible links working under a low voltage. The flexible conductors give to the cables H01N2-E an extreme flexibility.
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Giętkość przewodu | Ekstra giętki Klasa 6 |
Kolor powłoki | Czarny |
Ochrona | Taśma separująca |
Rozmiar, wielkość | |
Liczba żył | 1 |
Zasady wymiarowania | IEC 60228, NF C 32-013 |
Parametry mechaniczne | |
Giętkość kabla | Very flexible |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Medium |
Parametry fizyczne | |
Odporność na warunki pogodowe | Good |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 85°C |
Temperatura pracy, zakres | -25 .. 60°C |
Pakowanie | Cut to length |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 250°C |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Related documents
Selling information
Marking
USE <'HAR>nbsp; H01N2-E - 1 x s 213
s : cross-section in mm²