Realizacja planów

Nexans oferuje pełną gamę okablowania oraz akcesoriów do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Nexans oferuje pełną gamę okablowania oraz akcesoriów do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Obejmuje to wszelkie kable oraz wyposażenie dla infrastruktury pasywnej, wymagane w celu obsługi, wzmocnienia oraz rozbudowy sieci xDSL oraz FTTx. Infrastruktura pasywna musi być dostosowana do wymogów Sieci dostępowych o różnych konfiguracjach: sieci miejskie o wysokim zagęszczeniu, sieci w budownictwie wielorodzinnym oraz w rejonach zabudowy jednorodzinnej.
 
Mamy bogate doświadczenie w zakresie przewodowych oraz mobilnych systemów telekomunikacyjnych i oferujemy rozwiązania o wysokiej przepustowości (Right-of-wayROW) bazujące na istniejących drogach instalacyjnych w zakresie budowy łączy zarówno miejskich, jak i międzymiastowych: tunele, linie kolejowe, energetyczne linie przesyłowe, kanalizacja miejska itp. Nieprzerwanie dążymy do tworzenia rozwiązań obniżających koszty budowy zewnętrznej infrastruktury i okablowania – niewątpliwie najtrudniejszych elementów budowy sieci, w szczególności w sytuacji rozwiązań wymagających dzierżawy bądź wykupu gruntów czy też realizacji kosztownych inwestycji inżynieryjnych.
 
Konsekwencją takiego podejścia było rozwinięcie naszych produktów w zakresie miedzianego okablowania łączy xDSL do poziomu konkurencyjnego względem kabli światłowodowych. Ta sama filozofia była także podstawą opracowania nowej generacji mikrokabli światłowodowych, które mogą być szybciej i na większą skalę instalowane w istniejącej infrastrukturze dróg prowadzenia okablowania. Obydwa te innowacyjne rozwiązania znajdują zastosowanie w firmach telekomunikacyjnych na całym świecie, w różnych warunkach eksploatacyjnych. Oprócz tego zaopatrujemy wytwórców urządzeń telekomunikacyjnych w najnowsze kable i oprzyrządowanie niezbędne do obsługi tego niezwykle szybko rozwijającego się rynku.
 

Nexans pomaga szybciej budować sieci, zwiększać dochody i obniżać koszty:
  • Najbogatsza gama okablowania telekomunikacyjnego oraz rozwiązań wzajemnych połączeń sieci
  • Globalna wiedza i doświadczeniew zakresie rozbudowy istniejących sieci oraz budowy nowych
  • Środki umożliwiające realizację projektowania, testowania, eksploatacji oraz prowadzenia szkoleń
  • Stałe prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie prac badawczo-rozwojowych zarówno w odniesieniu do kabli miedzianych, jaki i światłowodowych, oraz rozwiązań wzajemnych połączeń sieci
  • Zaawansowane techniki montażu sieci miejskich/międzymiastowych, w tym rozwiązania ROW (Right-of-Way)
  • Kable bezpieczne w razie pożaru, chroniące infrastrukturę publiczną i telekomunikacyjną
  • Międzynarodowa sieć zakładów wytwórczych oraz przedstawicielstw handlowych, umożliwiająca współpracę ze światowymi dostawcami usług i urządzeń telekomunikacyjnych
  • Sprawdzone doświadczenie w zakresie konwergencji Rozwiązań potrójnych (3-Play) sieci głosowo-informatycznych
  • Znajomość technologii łączenia usług mobilnychoraz instalacji naziemnych pod kątem przyszłych systemów Poczwórnych (4-Play)
  • Innowacyjność oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb umożliwiające modyfikację gotowych produktów pod kątem specyficznych potrzeb klienta
  • Niezawodność dostaw dzięki zorganizowanej sieci logistycznej oraz obecności zakładów wytwórczych na całym świecie
  • Produkty przyjazne dla środowiska zapewniające skuteczne ekranowanie kabli i urządzeń oraz niską emisję promieniowania elektromagnetycznego
  • Otwarte standardy umożliwiające spełnienie wymogów operatorów telekomunikacyjnych i wymagań technicznych na całym świecie