Opis
Heat resistant EVA-insulated wires, double insulated
Norma, Standard
Krajowy : DIN VDE 0207 part 20; DIN VDE 0207 part 20; DIN VDE 0293; DIN VDE 0293; DIN VDE 0295; DIN VDE 0295; DIN VDE 9288; DIN VDE 9288Opis
Applications
- For internal wiring in dry locations only
- For fixed installations elsewhere e.g. visible or embedded conduits or tubes
Design
- Conductor : solid copper wires tinned class 1 according to DIN VDE 0295
- Insulation : heat-resistant rubber compound EI3 according to DIN VDE 0207, part 20. 2 x 0.6 mm thickness
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Miedź cynowana |
Giętkość przewodu | Giętki Klasa 5 |
Izolacja | Guma |
Bezhalogenowy | Tak |
Rozmiar, wielkość | |
Liczba żył | 1 |
Przeciętna grubość izolacji (mm) | 1,2mm |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 300 / 300 V |
Parametry mechaniczne | |
Giętkość kabla | Flexible |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Dobra |
Parametry fizyczne | |
Temperatura pracy, zakres | -25 .. 120°C |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 120°C |
Odporność na warunki pogodowe | Good |
Odporność na olej | Yes |
Odporność chemiczna | Accidental |
Zmniejszający palność | Yes |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Selling information
- Marking : X NEXANS X VDE-REG.-NR.9288
- Core identification : colour code according to DIN VDE 0293