WINDLINK® MV-RS (N)TSCGEHXOE 3+1
TSCGEHXOE_blau_182x200.jpg)
Opis
Torsion resistant medium-voltage trailing cable for free hanging of max. 100 m
Opis
Norma, Standard
International : Nexans specificationOpis
Application
Medium-voltage trailing cable WINDLINK® MV-RS (N)TSCGEHXOE was developed for special application condition in wind turbines.
The construction is torsion resistant by free hanging max. 100 m.
These cables are specified for medium mechanical stress and for operation under permanent influence of seawater and usage outdoor.
Design
Power-core
Conductor:
Copper, plain, flexible concentrically stranded circular, class 5 acc. to IEC 60228
Insulation:
- Inner semi-conductive stress control layer, fixed with insulation
- Elastomeric extruded special rubber compound RHEYCLEAN HV-EPR, quality better than 3GI3 acc. to DIN VDE 0207 part 20, based on EPDM, optimized wall thickness
- Outer semi-conductive insulation shield layer, easy strip (thermostrip), compound basis EVA.
All three layers are extruded in one extrusion process and free of hollow space.
Protective-core
Conductor:
Copper plain, flexible concentrically stranded circular, class 5 acc. to IEC 60228
Conductor screen:
Extruded semi-conductive rubber
Inner Sheath
Extruded special rubber compound:
Quality better than GM1b, acc. to DIN VDE 0207 part 21, fulfils the requirements of EM1, nature colour, the filling of the interstices is integral part of the inner sheath and out of the same material, produced in the same process with outer sheath.
Outer Sheath
Extruded special rubber compound:
Quality better than EM8 acc. DIN EN 50363-6, based on EVA,
water and oil resistant, flame retardant, abrasion and notch-resistant,
colour: black, embossed marking e.g.:
WINDLINK MV-RS (N)TSCGEHXOE 3x25/25 18/30 kV INEXANSI year
Resistance to:
- permanent movement
- permanent vibrations
- compressive stress
- temporary influence of seawater
- suitable for torsion of max. +/- 100°/m
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Materiał przewodu | Plain annealed copper |
Giętkość przewodu | Giętki Klasa 5 |
Izolacja | RHEYCLEAN-HEPR |
Osłona zewnętrzna | Bezhalogenowy, zmniejszający palność |
Bezhalogenowy | IEC 60754 |
Materiał wewnętrznej warstwy półprzewodzącej | Masa półprzewodząca |
Materiał zewnętrznej warstwy półprzewodzącej | Masa półprzewodząca |
Parametry mechaniczne | |
Odporność na ścieranie | High |
Giętkość kabla | Flexible |
Odporność rozdarcie | High |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 90°C |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 250°C |
Odporność na warunki pogodowe | Yes |
Zmniejszający palność | IEC 60332-1-2 |
Odporność na olej | EN 60811-2-1 |
Odporność na ozon | Yes |
Niezawierający krzemu | Yes |
Odporność na promieniowanie UV | Yes |
Dynamiczny współczynnik zginania | 10(xD) |
Odcinek zawieszony swobodnie | 100.0m |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
OpCo Windlink
|
|
Temperatures on cable surface: |
|
- moved |
-30 °C to +80 °C |
- transport and stock |
-40 °C to +90 °C |
Tensile stress of the conductor: |
|
- during installation |
max. 50 N/mm² |
- in operation |
max. 15 N/mm² |
cross-section (mm²): sum of all cores |
|
Bending radii: |
|
- fixed installation |
min. 6 x outer-Æ |
- free moving |
min. 10 x outer-Æ |
Torsion: |
max. permissible angle: ± 100 °/m |
-
Complementary technical data for WINDLINK® MV loop rubber cables (over 6/10 kV)
Electrical data
Current-carrying capacity in ampere [A] at 30°C ambient temperature acc. to DIN VDE 0298-4 on ground:
Cross-section
[mm²]over 6/10 kV
[A]25
139 35
172 50 216 70 265 95 319 120 371 150 428 185 488 240 587 300 680 630 1385 Short circuit current-carrying capacity (1 sec) in kA. The constant K = 143 is calculated acc. to IEC 60949 (short circuit temperature 250°C and conductor temperature 90°C):
Cross-section
[mm²]for 1 sec
[kA]25 3.6 35 5.0 50 7.2
70 10.0 95 13.6 120 17.2 150 21.5 185 26.5 240 34.3 300 42.9 630 90.1 Correction factor for ambient temperatures other than 30°C to be applied to the current-carrying capacities for cables in the air acc. to DIN VDE 0298-4 (permissible conductor temperature 90°C):
10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 Max. conductor resistance for plain wires
Cross-section
[mm²]at 20°C
[Ω/km]at 90°C
[Ω/km]25 0.780 0.998 35 0.554 0.706 50 0.386 0.494 70 0.272 0.348 95 0.206 0.264 120 0.161 0.206 150 0.129 0.165 185 0.106 0.135 240 0.0801 0.102 300 0.0641 0.0817 630 0.0287 0.0366 Permissible bending radii
fixed installation 6 x Ø free movement 10 x Ø Permissible tensile load
during installation 50 N/mm² in operation 15 N/mm² Cross-section in mm²: sum of all cores