Maritime Local Area Networks

Navy LAN

  • Copper and/or fiber LANs to handle
    • navigation,
    • telecommunications,
    • combat management,
    • directions systems (CMS/CDS) and Command Support System (CSS) for Network Centric Warfare. 

 

For the US Navy, Nexans tests its cables against electro-magnetic pulse (EMP) which arises from the aerial detonation of a nuclear device and can disable data transfers.


Cables Solutions


Kategoria 7 /7A
Systemy LAN, Akcesoria & Osprzęt/Systemy Okablowania Strukturalnego (LAN)/Rozwiązania miedziane

LANmark-7 jest najwydajniejszym, zgodnym z normami rozwiązaniem dostępnym na rynku. Ten system kategorii 7 / klasy F oferuje wydajność ponad 600MHz zachowując przy tym - dzięki rewolucyjnemu modułowi „2 w 1” GG45 - kompatybilność wstecz. System LANmark-7 zapewnia gwarantowane wsparcie dla Ethernetu 10GBase-T na pełnym, 100 metrowym kanale.

Typowe zastosowania:

  • Instalacje planowane na bardzo długi okres (>15lat)
  • Rozwiązania łączące technologie analogowe i cyfrowe
  • Rozwiązania łączące różnorodne aplikacje (telefonia, transmisja danych, video na różnych parach jednego kabla)
  • Środowiska o dużym natężeniu zakłóceń elektromagnetycznych
  • Obiekty, w których wymiana infrastruktury jest szczególnie kosztowna (np. statki)