Nexans wprowadza dwie przełomowe koncepcje w dziedzinie systemów okablowania strukturalnego

New Nexans Cat 6A solution removes the need for over-length cabling in data centres while the new Cat 7A solution prepares the way for the 40 Gig revolution

Paryż, 24 czerwca 2008 roku – Nexans, światowy lider w dziedzinie okablowania i eskpert w rozwiązaniach typu LAN wprowadza dwie nowe ewolucyjne koncepcje techhnologii okablowania miedzianego wchodząc na rynek ze swoimi produktami LANmark-6A i -7A.

Rozwiązania te stanowią błyskawiczną reakcję na ostatnią ratyfikację norm międzynarodowych nowych klas miedzi Cat 6A i Cat 7A: Norma Cat 6A (500MHz) została opracowana dla wsparcia zastosowań 10 Gigabitowych, a norma Cat 7A (1000MHz) przeznaczona jest dla użytkowników urządzeń 40 Gigabitowych. Nowe rozwiązania w okablowaniu miedzianym, które są w stanie wykorzystać zakresy częstotliwości do 1000MHz dają kolejny dowód, że miedziane kable stale ewoluują tak, aby sprostać nawet w dalekiej przyszłości wymaganiom zastosowań szerokopasmowych. Nexans wprowadza równocześnie nowy system LANmark-6A i okablowanie LANmark-7A, aby jeszcze bardziej umocnić pozycję firmy jako dostawcy opcjonalnych rozwiązań dostosowanych do infrastruktur klientów.

LANmark-6A – Optymalizacja zastosowań krótkodystansowych

LANmark 6A connector

Ponad 80% (wg. BSRIA) nowoczesnych centrów przetwarzania danych przewiduje, że w ciągu 5 lat zaczną one stosować urządzenia 10 Gigabitowe, aby sprostać zapotrzebowaniom na większe szerokości pasm, wyższą ich wydajność  (przepustowość) i wyższą gęstość. Nexans jest na to przygotowany dzięki swojemu rozwiązaniu Cat 6A Zero Risk Solution opartemu na produktach ekranowanych dla zapewnienia odporności na przesłuchy obce. Ze względu na niższe koszty w porównaniu z rozwiązaniami z włókien optycznych, rynek zdecydowanie domaga się rozwiązań opartych na miedzi przy zastosowaniach o długości do 100 metrów, kompatybilnych z istniejącym sprzętem. Nowy produkt LANmark-6A, wsparty nowo opracowanym łączem o doskonałej charakterystyce elektrycznej, oferuje do 3 punktów połączeń
na długości 10 metrów. Stanowi to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych centrów przetwarzania danych, które już zaczynają odczuwać poważne kłopoty związane ze zbyt długim i ciężkim okablowaniem. W przeszłości było to nieosiągalne przy rozwiązaniach w zakresie odpowiedniego okablowania rzędu najwyżej 10G. Obecnie, nowe produkty dają taką elastyczność centrom przetwarzania danych przy niższym koszcie rozwiązań opartych na miedzi, jednocześnie eliminując  problem związany z miejscem i składowaniem, które wynikały z konieczności nadmiernego okablowania. Korzyści dla Centrów Przetwarzania Danych są znaczące również pod wieloma innymi względami: całkowite ekranowanie, które zapewnia pełną odporność na przesłuchy obce Rozwiązanie ekranowane Nexans’ LANmark-6A przewyższa wszelkie wymagania dotyczące obcych przesłuchów, pozostawiając użytkownikowi znaczny margines bezpieczeństwa oraz pewność, że nowy system będzie kompatybilny. Nie ma potrzeby dokonywania prób na miejscu, co daje dalszą oszczędność kosztów. Ponieważ kable Nexans 10G mają fizycznie mniejszą średnicę i o mniejszy promień zagięcia niż większość rozwiązań UTP, systemy ekranowane 10G będzie łatwiej instalować niż rozwiązania 10G UTP i – wobec tego – będą one również bardziej efektywne kosztowo..

 

LANmark-7A – Przygotowanie do przyszłych potrzeb  

LANmark 7A connector

Nexans opracował rozwiązanie LANmark-7A z myślą o przewidywanym zapotrzebowaniu na 40 Gigabitów, którego żądać będą klienci i centra przetwarzania danych planujące świadczenie usług “Video on Demand – Wideo na żądanie”. Wydaje się, że potrzeba taka stanie się powszechna po roku 2015. LANmark-7A jest to pierwsze na świecie, przełomowe rozwiązanie w zakresie okablowania, które oferuje możliwości do 50 Gigabitów i wsparcie wysokiej częstotliwości. Stanowi ono również wsparcie dla sprzętu pamięci danych opartego na RJ45 (100BaseT, 1GbaseT, 10GBaseT), przy użyciu rewolucyjnego łącza GG45 wprowadzonego w 2003 roku. Z podwójną szerokością pasma i połową przesłuchu Cat 6A, LANmark-7A jest gotowy na przyszłość do aplikacji 40 Gigabitowych opracowanych przez IEEE802.3, jak również w pełni kompatybilny ze starszymi kategoriami. LANmark-7A jest łatwy w rozbudowie, zmiana na 40G odbywa się przez prostą wymian kabli połączeniowych. Oferuje też pełne ekranowanie 360° i odporność na przesłuchy obce.

Martin Rossbach, Dyrektor Marketingu Produktów Nexans Cabling Solutions entuzjastycznie podchodzi do ostatnich innowacji firmy Nexans: “Po raz kolejny umocniliśmy się jako innowatorzy rozwiązań w dziedzinie okablowania, nie tylko wyprzedzając przyszłość, ale przede wszystkim  wychodząc naprzeciw potrzebom klientów na długo przed ich powstaniem.

Oba produkty będą dostępne na rynku od czerwca 2008.

* BSRIA jest to organizacja zajmująca się konsultacjami, badaniami i testami na rzecz firm sektora budowlanego i konstrukcji.

  

Informacje uzupełniające
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
O grupie Nexans

Nexans to światowy lider w przemyśle kablowym. Zakłady tej firmy funkcjonują w 39 krajach, a przedstawicielstwa handlowe w 65. Grupa zatrudnia 22.800 osób. Sprzedaż Grupy wynosi 7,5 mld euro. Nexans oferuje szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań na bazie kabli miedzianych i światłowodowych, z przeznaczaniem dla infrastruktury, przemysłu i budownictwa. Produkowane przez Nexans kable i systemy można znaleźć w każdym obszarze ludzkiej aktywności, od sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, po lotnictwo, motoryzację, koleje, budownictwo, petrochemię, medycynę itd. Więcej informacji www.nexans.com