Nexans podpisał kontrakt na połączenie kablem WN Hiszpanii z archipelagiem Balearów warty 146 milionów Euro

Paryż, 26 Września, 2007 –>Nexans, światowy lider przemysłu kablowego, podpisał kontrakt o wartości 146 milionów euro z REE (Red Electrica de España), właścicielem i operatorem największej części elektroenergetycznej sieci przesyłowej w Hiszpanii. Nexans wyprodukuje, przetransportuje i zamontuje podwodną linię elektroenergetyczną DC wysokiego napięcia (250 kV, 500 MW), łączącą Hiszpanię kontynentalną z archipelagiem Balearów, w ramach projektu COMETA (Conexión Mediterranea de Transporte de Alta tensión). Projekt ten, o łącznej wartości 267 milionów euro, zostanie wspólnie zrealizowany przez konsorcjum firm Nexans i Prysmian.

Map of SpainNowa linia, która zasilana będzie z hiszpańskiej sieci 400 kV, połączy stację transformatorową zlokalizowaną w Sagunto, hiszpańskim mieście leżącym na północ od Walencji, z zachodnim wybrzeżem Majorki. Linia ma również dostarczać energię na inne wyspy archipelagu Balearów za pomocą linii wtórnych 132 kV i 33 kV, w tym planowanych linii Majorka-Minorka i Majorka-Ibiza-Formentera.

W ramach projektu Nexans dostarczy 240 km podwodnego kabla elektroenergetycznego DC wysokiego napięcia (przewody miedziane 250 kV – 750 mm2), na odcinku przebiegającym na głębinie zabezpieczonego podwójnym uzbrojeniem drutem z ocynkowanej stali. Ponieważ kabel będzie zbrojony i dostarczony w jednej części, montaż złączy morskich nie będzie konieczny. Ponadto Nexans dostarczy 2x240 km kabla światłowodowego (z 48 włóknami).

Na głębokości 1,410m


Wybrany podwodny przebieg nowej linii osiągnie maksymalną głębokość 1410 m, a ponad 145 km z 240 km długości kabla dostarczonego przez Nexans pobiegnie 800 m pod wodą. Kable zostaną położone na głębokości do 800 m, ponieważ zapewni im to ochronę przed niekorzystnymi warunkami.

Podwodny kabel wysokiego napięcia wyprodukowany zostanie w rejonie Zatoki Tokijskiej w Japonii przez nowy zakład Nexans, specjalizujący się w produkcji takich kabli. Rozpoczęcie prac instalacyjnych planowane jest na jesień 2010 r., a cały projekt ma być ukończony do połowy 2011 r.

„W odpowiedzi na rozwój turystyki w ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie zrealizowano wiele projektów w zakresie podłączania wysp do sieci. Firma Nexans odgrywała w nich znaczącą rolę, dostarczając na przykład podwodne linie wysokiego napięcia Tajlandii (Ko Samui), Abu Zabi (Delma) i Chinom (Hajnan). W branży infrastruktury energetycznej takie działania są ostatnio bardzo popularne, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę wzrost światowego zużycia energii i zapotrzebowania na podłączenia do sieci elektroenergetycznych. Zdobywając projekt COMETA, Nexans ponownie udowodnił swoją zdolność realizacji dużych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej, zwłaszcza dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnej naszej Grupy” . powiedział Patrick Barth, Dyrektor Generalny Działu Linii Wysokiego Napięcia Nexans
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
O grupie Nexans