Wyzwania rynkowe

Rynek budowlany

Rozwój budownictwa mieszkaniowego stymulują najczęściej niżej oprocentowane kredyty hipoteczne, tańsze materiały i większa podaż siły roboczej. Kolejne boomy budowlane w sferze budownictwa przemysłowego, biurowego i obiektów użyteczności publicznej uwidaczniają strategię inwestycyjną wielkich korporacji i cele polityki gospodarczej rządów. Dynamika rozwoju krajów wschodzących może wkrótce przełożyć się na wzrost ich udziału w globalnym rynku inwestycji budowlanych nawet do 48%.
 
Tendencje w okablowaniu
 
Bez względu na tempo rozwoju samego budownictwa, wśród naszych klientów – odbiorców kabli dla branży – da się zauważyć szereg nowych trendów w podejściu do zagadnień związanych
z okablowaniem, które znajdują często swój wyraz w prezentowaniu nowych oczekiwań i żądań. Jako budowniczowie, projektodawcy, projektanci, wykonawcy czy integratorzy systemów zaangażowani w realizację budynków mieszkalnych, gmachów użyteczności publicznej, biurowców czy zakładów przemysłowych Państwo też z pewnością chcieliby skorzystać z takich atutów, jak:
 
  • Bezpieczeństwo: zwłaszcza w kategoriach ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia ludzi, mienia
    i samego budynku
  • Zrównoważony rozwój: energooszczędność, zdrowie i komfort, niewielkie oddziaływanie na środowisko
  • Szybki montaż: modułowe i montowane fabrycznie systemy, kable na poręcznych szpulach, optymalnej wielkości opakowania
  • Upowszechnienie dostępu szerokopasmowego: do celów związanych z realizacją aplikacji konsumenckich, biznesowych i wewnątrzzakładowych
  • Zintegrowane rozwiązania: jednoczące technologię (energia/dane, okablowanie miedziane/światłowody)
    i systemy

 Aby móc sprostać tym wyzwaniom, Nexans dostarcza pełny asortyment kabli i akcesoriów do stosowania we wszystkich obszarach infrastruktury budowlanej.